ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

SN65LVDS4

アクティブ

500Mbps LVDS シングル、高速レシーバ

製品詳細

Function Receiver Protocols LVDS Number of transmitters 0 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 1.8, 2.5 Signaling rate (Mbps) 500 Input signal LVDS Output signal LVCMOS, LVTTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Receiver Protocols LVDS Number of transmitters 0 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 1.8, 2.5 Signaling rate (Mbps) 500 Input signal LVDS Output signal LVCMOS, LVTTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
UQFN (RSE) 10 3 mm² 2 x 1.5
  • Designed for Signaling Rates(1) up to:
    • 500-Mbps Receiver
  • Operates From a 1.8-V or 2.5-V Core Supply
  • Available in 1.5-mm × 2-mm UQFN Package
  • Bus-Terminal ESD Exceeds 2 kV (HBM)
  • Low-Voltage Differential Signaling With Typical
    Output Voltages of 350 mV Into a 100-Ω Load
  • Propagation Delay Times
    • 2.1 ns Typical Receiver
  • Power Dissipation at 250 MHz
    • 40 mW Typical
  • Requires External Failsafe
  • Differential Input Voltage Threshold Less Than 50
    mV
  • Can Provide Output Voltage Logic Level (3.3-V
    LVTTL, 2.5-V LVCMOS, 1.8-V LVCMOS) Based
    on External VDD Pin, Thus Eliminating External
    LevelTranslation
  • Designed for Signaling Rates(1) up to:
    • 500-Mbps Receiver
  • Operates From a 1.8-V or 2.5-V Core Supply
  • Available in 1.5-mm × 2-mm UQFN Package
  • Bus-Terminal ESD Exceeds 2 kV (HBM)
  • Low-Voltage Differential Signaling With Typical
    Output Voltages of 350 mV Into a 100-Ω Load
  • Propagation Delay Times
    • 2.1 ns Typical Receiver
  • Power Dissipation at 250 MHz
    • 40 mW Typical
  • Requires External Failsafe
  • Differential Input Voltage Threshold Less Than 50
    mV
  • Can Provide Output Voltage Logic Level (3.3-V
    LVTTL, 2.5-V LVCMOS, 1.8-V LVCMOS) Based
    on External VDD Pin, Thus Eliminating External
    LevelTranslation

The SN65LVDS4 is a single, low-voltage, differential line receiver in a small-outline UQFN package.

The SN65LVDS4 is a single, low-voltage, differential line receiver in a small-outline UQFN package.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DS90LVRA2 アクティブ 1.8V 600Mbps、LVDS デュアル差動ライン レシーバ Dual-receiver with up to 600 Mbps signaling rate

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65LVDS4 1.8-V High-Speed Differential Line Receiver データシート (Rev. A) PDF | HTML 2015年 11月 30日
アプリケーション概要 Level Shift No More: Support Low Voltage I/O Signals into a FPGA, Processor, or ASIC (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 How to Use a 3.3-V LVDS Buffer as a Low-Voltage LVDS Driver 2019年 1月 9日
アプリケーション概要 How to Support 1.8-V Signals Using a 3.3-V LVDS Driver/Receiver + Level-Shifter 2018年 12月 28日
アプリケーション概要 LVDS to Improve EMC in Motor Drives 2018年 9月 27日
アプリケーション概要 How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? 2018年 8月 3日
アプリケーション概要 How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling 2018年 5月 16日
アプリケーション・ノート TMDS Clock Detection Solution in HDMI Sink Applications 2017年 8月 23日
技術記事 Get Connected: High-speed LVDS comparator PDF | HTML 2015年 6月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DDC2256AEVM — DDC2256A 256 チャネル、電流入力 A/D コンバータの評価基板

DDC2256AEVM 評価基板 (EVM) は、256 チャネル電流入力型 24 ビット A/D コンバータ (ADC) である DDC2256A の評価キットです。この評価基板キットは DUT ボードとキャプチャ ボードで構成されており、2 個の DDC2256A デバイス、デバイス通信/構成用 FPGA、36MB の一時データ ストレージ用メモリ、PC 接続用の USB インターフェイスが搭載されています。この評価基板 (EVM) は、必要なすべての制御信号とオンボードの電力生成機能を搭載しているため、必要な外部機器が大幅に少なくなります。最後に、評価システムには、Microsoft® (...)

評価ボード

SN65LVDS4EVM — SN65LVDS4 評価モジュール

Evaluation Module for SN65LVDS4
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN65LVDS4 IBIS Model

SLLM150.ZIP (131 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01378 — アップストリーム DOCSIS 3.1 アプリケーション向け広帯域レシーバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、LMH2832 デジタル制御可変ゲイン アンプ (DVGA) と ADS54J40 アナログ - デジタル コンバータ (ADC) を使用した広帯域レシーバ アプリケーション用のアナログ フロントエンド (AFE) 信号チェーンで構成されています。このデザインは主に、ケーブル モデム終端システム (CMTS) 用に指定されたアップストリーム DOCSIS 3.1 受信アプリケーションを対象としており、最大 196MHz のアップストリーム信号帯域幅をサポートしています。この回路は、DOCSIS 3.1 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01037 — アイソレータの最適化によって SNR とサンプルレートを最大化する、20 ビット、1MSPS のデータ収集リファレンスデザイン

TIDA-01037 は 20 ビット、1MSPS の絶縁型アナログ入力データ アクイジションのリファレンス デザインです。2 個の異なるアイソレータ デバイスを使用し、シグナル チェーンの SNR とサンプル レート性能を最大化します。ADC サンプリング クロックなど低ジッタを必要とする信号の場合は TI の ISO73xx 低ジッタ デバイス ファミリが使用されますが、TI の高速 ISO78xx デバイス ファミリは、データ サンプル レートを最大化するために使用されます。これら 2 つのアイソレータ ソリューションを組み合わせることで、絶縁境界上のサンプル クロック (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00732 — 最大の SNR とサンプリング レートを実現する、18 ビット、2Msps の絶縁型データ アクイジションのリファレンス デザイン

この「最大 SNR / サンプリング レートを実現する 18 ビット、2Msps 絶縁型データ アクイジションのリファレンス デザイン」は、絶縁型データ アクイジション システムの設計で一般的に発生する、性能の制限に関する技術的課題の解消を可能にします。
  • デジタル アイソレータに起因する伝搬遅延を最小化し、サンプリング レートを最大化
  • デジタル アイソレータに起因する ADC サンプリング クロック ジッタを効率的に軽減し、高周波 AC シグナル チェーンの性能(SNR)を最大化
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00823 — AC/DC 結合固定ゲイン アンプ付き 16 ビット 1GSPS デジタイザのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、高速 A/D コンバータ (ADC) である ADS54J60 デバイスを駆動する超広帯域の固定ゲイン高速アンプ LMH3401 の使用方法と性能を紹介します。さまざまなアプリケーションの要件を満たすため、同相電圧、電源、インターフェイスのさまざまなオプションについて、AC 結合、DC 結合なども含めて説明・測定します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00822 — 16 ビット 1GSPS デジタイザ、リファレンス・デザイン、AC/DC 結合可変ゲイン・アンプ付

This reference design discusses the use and performance of the Digital Variable-Gain high-speed amplifier, the LMH6401, to drive the high-speed analog-to-digital converter (ADC), the ADS54J60 device. Different options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UQFN (RSE) 10 Ultra Librarian