データシート
SN74AUC1G125
- 1.8V 動作用に最適化
- 1.8V で ±8mA の出力駆動能力
- 1.8V、30pF 負荷で最大 tpd が 2.5ns
- 広い動作電圧範囲:0.8V~2.7V
- VCC にかかわらず、最大 3.6V の過電圧耐性 I/O をサポート
- テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで供給
- Ioff 機能により部分的パワーダウン・モードおよびバック・ドライブ保護をサポート
- 低い消費電力、最大 ICC:10µA
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
SN74AUC1G125 デバイスは、3 ステート出力に対応したシングル・ライン・ドライバです。出力イネーブル (OE) 入力が High になると、出力はディセーブルされます。
AUC ロジック・ファミリは速度を重視した設計で、1.65V~1.95V の VCC で動作するよう最適化されています。最適な電源と 15pF の負荷により、デバイスは 250MHz または 500Mbps を超える速度で動作できます。AUC ファミリ独自の出力構造により、50~65Ω の中程度の長さ (15cm 未満) の伝送ラインを駆動する場合、外部終端なしで優れたシグナル・インテグリティを実現します。このテクノロジーの詳細については、「テキサス・インスツルメンツの AUC 1V 未満のリトル・ロジック・デバイスのアプリケーション」を参照してください。
このデバイスは、一般的な SOT-23 および SC70 パッケージと、先進の NanoFree™ DSBGA パッケージで供給されます。ダイをパッケージとして使用する NanoFree™ パッケージ技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YZP) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点