SN74AUC1G126

アクティブ

3 ステート出力、シングル 0.8V ~ 2.7V 高速バッファ

製品詳細

Technology family AUC Supply voltage (min) (V) 0.8 Supply voltage (max) (V) 2.7 Number of channels 1 IOL (max) (mA) 9 Supply current (max) (µA) 10 IOH (max) (mA) -9 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Ultra high speed (tpd <5ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family AUC Supply voltage (min) (V) 0.8 Supply voltage (max) (V) 2.7 Number of channels 1 IOL (max) (mA) 9 Supply current (max) (µA) 10 IOH (max) (mA) -9 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Ultra high speed (tpd <5ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YZP) 5 2.1875 mm² 1.75 x 1.25 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • JESD 78, Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
  • JESD22を超えるESD保護
    • 2000V、人体モデル(A114-A)
    • 200V、マシン・モデル(A115-A)
    • 1000V、荷電デバイス・モデル(C101)
  • TIの NanoFree™パッケージで供給
  • 1.8Vでの動作に最適化されており、3.6VのI/O許容電圧により、ミクスト・モード・シグナル動作をサポート
  • Ioffにより部分的パワーダウン・モードおよびバック・ドライブ保護をサポート
  • 1V未満で動作可能
  • 最大tpd 2.5ns (1.8V時)
  • 低消費電力、最大ICC 10µA
  • 1.8Vにおいて±8mAの出力駆動能力
  • JESD 78, Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
  • JESD22を超えるESD保護
    • 2000V、人体モデル(A114-A)
    • 200V、マシン・モデル(A115-A)
    • 1000V、荷電デバイス・モデル(C101)
  • TIの NanoFree™パッケージで供給
  • 1.8Vでの動作に最適化されており、3.6VのI/O許容電圧により、ミクスト・モード・シグナル動作をサポート
  • Ioffにより部分的パワーダウン・モードおよびバック・ドライブ保護をサポート
  • 1V未満で動作可能
  • 最大tpd 2.5ns (1.8V時)
  • 低消費電力、最大ICC 10µA
  • 1.8Vにおいて±8mAの出力駆動能力

SN74AUC1G126バス・バッファ・ゲートは、0.8V~2.7VのVCCに対応していますが、特に1.65V~1.95VのVCCでの動作に適した設計となっています。

SN74AUC1G126は、3ステート出力に対応したシングル・ライン・ドライバです。出力イネーブル(OE)入力がLOWのとき、この出力はディスエーブルになります。

電源投入時または切断時の高インピーダンス状態を確保するには、OEをプルダウン抵抗経由でGNDに接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

NanoFree™パッケージは、デバイス・パッケージの概念を大きく変える技術であり、ダイをパッケージとして使用します。

このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路が出力をディスエーブルにすることにより、電源切断時にデバイスに電流が逆流することによる損傷を回避します。

SN74AUC1G126バス・バッファ・ゲートは、0.8V~2.7VのVCCに対応していますが、特に1.65V~1.95VのVCCでの動作に適した設計となっています。

SN74AUC1G126は、3ステート出力に対応したシングル・ライン・ドライバです。出力イネーブル(OE)入力がLOWのとき、この出力はディスエーブルになります。

電源投入時または切断時の高インピーダンス状態を確保するには、OEをプルダウン抵抗経由でGNDに接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

NanoFree™パッケージは、デバイス・パッケージの概念を大きく変える技術であり、ダイをパッケージとして使用します。

このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路が出力をディスエーブルにすることにより、電源切断時にデバイスに電流が逆流することによる損傷を回避します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AUC1G126シングル・バス・バッファ・ゲート、3ステート出力 データシート (Rev. L 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2018年 3月 8日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
セレクション・ガイド Little Logic Guide 2018 (Rev. G) 2018年 7月 6日
アプリケーション・ノート How to Select Little Logic (Rev. A) 2016年 7月 26日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
製品概要 Design Summary for WCSP Little Logic (Rev. B) 2004年 11月 4日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日
ユーザー・ガイド Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
アプリケーション・ノート Designing With TI Ultra-Low-Voltage CMOS (AUC) Octals and Widebus Devices 2003年 3月 21日
ユーザー・ガイド AUC Data Book, January 2003 (Rev. A) 2003年 1月 1日
アプリケーション・ノート Texas Instruments Little Logic Application Report 2002年 11月 1日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
その他の技術資料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
その他の技術資料 STANDARD LINEAR AND LOGIC FOR DVD/VCD PLAYERS 2002年 3月 27日
その他の技術資料 AUC Product Brochure (Rev. A) 2002年 3月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

HSPICE Model of SN74AUC1G126

SCEJ137.ZIP (42 KB) - HSpice Model
シミュレーション・モデル

SN74AUC1G126 Behavioral SPICE Model

SCEM724.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

SN74AUC1G126 IBIS Model (Rev. A)

SCEM210A.ZIP (67 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZP) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ