SN74AUP2G125
- Available in the Texas Instruments NanoStar™ Package
- Low Static-Power Consumption
(ICC = 0.9 µA Max) - Low Dynamic-Power Consumption
(Cpd = 4 pF Typ at 3.3 V) - Low Input Capacitance (CI = 1.5 pF Typ)
- Low Noise – Overshoot and Undershoot
<10% of VCC - Input-Disable Feature Allows Floating Input Conditions
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Input Hysteresis Allows Slow Input Transition and Better Switching
Noise Immunity at Input - Wide Operating VCC Range of 0.8 V to 3.6 V
- Optimized for 3.3-V Operation
- 3.6-V I/O Tolerant to Support Mixed-Mode Signal Operation
- tpd = 5.4 ns Max at 3.3 V
- Suitable for Point-to-Point Applications
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 2000-V Human-Body Model
NanoStar is a trademark of Texas Instruments
The AUP family is TIs premier solution to the industrys low-power needs in battery-powered portable applications. This family ensures a very low static and dynamic power consumption across the entire VCC range of 0.8 V to 3.6 V, resulting in an increased battery life. This product also maintains excellent signal integrity (see Figure 1 and Figure 2).
The SN74AUP2G125 is a dual bus buffer gate designed for 0.8-V to 3.6-V VCC operation. This device features dual line drivers with 3-state outputs. Each output is disabled when the corresponding output-enable (OE) input is high. This device has the input-disable feature, which allows floating input signals.
To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.
NanoStar™ package technology is a major breakthrough in IC packaging concepts, using the die as the package.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN74AUP2G125 Low-Power Dual Bus Buffer Gate With 3-State Outputs データシート (Rev. D) | 2010年 5月 18日 | |||
| セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AC) | PDF | HTML | 2025年 11月 13日 | |||
| アプリケーション概要 | シュミット トリガについて (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 5月 8日 | |
| セレクション・ガイド | Little Logic Guide 2018 (Rev. G) | 2018年 7月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | How to Select Little Logic (Rev. A) | 2016年 7月 26日 | ||||
| セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AC) | PDF | HTML | 2014年 11月 6日 | ||
| アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5-8-NL-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピン の DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ、DTT の各パッケージに対応する、ロジック IC と変換 IC 向けの汎用評価基板 (EVM)
DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF、DTQ の各パッケージに封止済みの任意のロジック デバイスまたは変換デバイスに対応する設計を採用した汎用 EVM (評価基板) です。フレキシブルな評価が可能な基板設計を採用しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 8 | Ultra Librarian |
| DSBGA (YZP) | 8 | Ultra Librarian |
| UQFN (RSE) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
| X2SON (DQE) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点