データシート
SN74AUP2G14
- テキサス インスツルメンツの NanoStar™ パッケージで提供
- 低い静的消費電力 (ICC = 0.9µA、最大値)
- 小さい動的消費電力 (3.3V で Cpd = 4.3pF、標準値)
- 低い入力容量 (Ci = 1.5pF、標準値)
- 小さいノイズ – オーバーシュートおよびアンダーシュートは VCC の 10% 未満
- Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
- 広い動作 VCC 範囲:0.8V~3.6V
- 3.3 V 動作に最適化
- 3.6V I/O 許容で混在モードの信号動作に対応
- 3.3V で tpd = 4.3ns (最大値)
- ポイント ツー ポイントのアプリケーションに好適
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
- 人体モデルで 2000V (A114-B、クラス II)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
AUP ファミリは、バッテリー駆動のポータブル アプリケーションに対する低消費電力ニーズに応える最適ソリューションです。このファミリは、VCC範囲全体の0.8Vから3.6Vにわたって静的消費電力および動的消費電力を抑えることでバッテリー寿命を延ばします(図 5-1を参照)。また、この製品は優れたシグナルインテグリティを維持します(図 5-2に示す極めて小さいアンダーシュート/オーバーシュート特性を参照してください)。
SN74AUP2G14 は、2 個のインバータを内蔵しており、 ブール関数 Y = Aを実行します。 このデバイスは独立した 2 個のインバータとして機能しますが、シュミット動作が原因で、 正方向の (VT+) 信号と負方向の (VT– )信号に対する入力スレッショルド レベルが異なることがあります 。
ダイをパッケージとして使用する NanoStar™ パッケージ技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路で出力をディセーブルすることにより、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷するのを回避できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN74AUP2G14 低消費電力、デュアル シュミット トリガ インバータ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 7月 30日 |
| アプリケーション概要 | シュミット トリガについて (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 5月 8日 | |
| セレクション・ガイド | Little Logic Guide 2018 (Rev. G) | 2018年 7月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | How to Select Little Logic (Rev. A) | 2016年 7月 26日 | ||||
| セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AC) | PDF | HTML | 2014年 11月 6日 | ||
| アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
| セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AC) | PDF | HTML | 1994年 6月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
5-8-NL-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピン の DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ、DTT の各パッケージに対応する、ロジック IC と変換 IC 向けの汎用評価基板 (EVM)
DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF、DTQ の各パッケージに封止済みの任意のロジック デバイスまたは変換デバイスに対応する設計を採用した汎用 EVM (評価基板) です。フレキシブルな評価が可能な基板設計を採用しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
| USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
| X2SON (DSF) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点