SN74AVC32T245
- テキサス・インスツルメンツの Widebus+™ ファミリ製品
- VCCA 電圧基準の制御入力 VIH/VIL レベル
- VCC 絶縁機能:どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、両方の出力が高インピーダンス状態になる
- 過電圧に耐える入出力により、混合電圧モードのデータ通信が可能
- 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、1.2V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
- Ioff により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
- 4.6V 許容 I/O
- 最大データ速度
- 380Mbps (1.8V から 3.3V にレベルシフト)
- 200Mbps (1.8V 未満から 3.3V にレベルシフト)
- 200Mbps (2.5V または 1.8V に変換)
- 150Mbps (1.5V に変換)
- 100Mbps (1.2V に変換)
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 4000V、人体モデル (A114-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
この 32 ビット非反転バス・トランシーバは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。SN74AVC32T245 デバイスは VCCA/VCCB を 1.4V~3.6V に設定して動作するように最適化されています。本デバイスは最低 1.2V の VCCA/VCCB で動作します。A ポートは VCCA に追従する設計で、VCCA は 1.2V~3.6V の電源電圧に対応します。B ポートは VCCB に追従する設計で、VCCB は 1.2V~3.6V の電源電圧に対応します。このため、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。
SN74AVC32T245 は、データ・バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御入力 (DIR) の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスにデータを転送します。出力イネーブル入力 ( OE) は出力をディセーブルにできるため、バスは事実上絶縁されます。
SN74AVC32T245 は、VCCA によって制御ピン (1DIR、2DIR、3DIR、4DIR、1 OE、2OE、3 OE、4OE) に電力が供給されるように設計されています。
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
The VCC isolation feature ensures that if either VCC input is at GND, then both ports are in the high-impedance state.
To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDEP0046 — DSP アクセラレーション用に OpenCL を使用する AM57x 上モンテカルロ シミュレーションのリファレンス デザイン
TIDEP0047 — 電力と熱に関する考慮事項を示した TI の AM57x プロセッサをベースとしたリファレンス デザイン
DLP4500-C350REF — DLP テクノロジーを採用した高解像度、ポータブル ライト ステアリングのリファレンス デザイン
TIDA-00254 — DLP® テクノロジーを使用した、3D マシン ビジョン アプリケーション向け高精度ポイント クラウド生成
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| NFBGA (NMJ) | 96 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点