TIDEP0046
DSP アクセラレーション用に OpenCL を使用する AM57x 上モンテカルロ シミュレーションのリファレンス デザイン
TIDEP0046
概要
TI の高性能 ARM®Cortex®-A15 ベースの AM57x プロセッサも、C66x DSP を搭載しています。これらの DSP は、産業用、車載、財務用のアプリケーションで多くの場合必要とされる、高信号およびデータ処理タスクに対応できる設計を採用しています。AM57x OpenCL の実装により、標準のプログラミング モデルと言語を使って高い計算タスクに DSP アクセラレーションを簡単に利用できるため、DSP アーキテクチャに関する深い知識は不要になります。TIDEP0046 TI リファレンス デザインは、標準的な C/C++ コードを使用して、非常に長い正規乱数列の生成における DSP アクセラレーションの利用例を示しています。
特長
- TIDEP0046 TI リファレンス デザインは、ユーザーが DSP を専門とする必要がない OpenCL を使用しています。
- これは、ガウス乱数列を生成するモンテカルロ アルゴリズムの例を示しており、ARM Cortex-A15 コアよりも C66x DSP上で高速に動作します。
- これは、TI のプロセッサ SDK と TI AM57x 評価基板を使用してサンプル ソフトウェアを実装およびテストした、包括的なシステム リファレンス デザインで、ソフトウェア ソース、回路図、BOM、設計ファイルが付属しています。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIA4C.ZIP (3450 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
サンプル・コードまたはデモ
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb93 or www.ti.com/lit/xx/tidcb93/tidcb93.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCB93. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Monte-Carlo Simulation on AM57x Using OpenCL Design Guide | 2015/09/25 |