TIDEP0047

電力と熱に関する考慮事項を示した TI の AM57x プロセッサをベースとしたリファレンス デザイン

TIDEP0047

設計ファイル

概要

これは、AM57x プロセッサと、それに付随する TPS659037 パワー マネージメント IC (PMIC) に基づいたリファレンス デザインです。  このデザインでは、AM57x および TPS659037 を使用して設計されたシステムの電源および熱に関する設計上の重要な検討事項と手法を特に取り上げます。  パワー マネージメントの設計、パワー ディストリビューション ネットワーク (PDN) の設計上の検討事項、熱設計上の検討事項、消費電力の推定、消費電力の概要に関する参考資料と文書が付属しています。  

特長
  • デュアル ARM Cortex-A15、C66x DSP、ARM Cortex-M4、SGX544 グラフィックス、クワッドコア PRU-ICSS 機能セットを搭載した AM57x プロセッサ
  • TPS659037 コンパニオン PMIC
  • PMIC、PDN、熱の設計に関する参考資料
  • Power Estimation Tool (PET、電力推定ツール) は、システムの供給電力と消費電力に関する概要を推定
  • テスト済みであり、ハードウェア評価基板 (EVM)、回路図、設計ファイル、部品表 (BOM)、設計ガイドが付属しているほか、設計関連資料を掲載している各種アプリケーション ノートへの複数のリンクが利用可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAV2A.PDF (960 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRIA5C.ZIP (2804 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIA4C.ZIP (3450 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIA7C.ZIP (13030 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRIA6C.ZIP (30880 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRIA3C.ZIP (2066 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電圧レベル シフタ

SN74LVC8T245構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TL5209逆電圧保護機能搭載、500mA、16V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
PCIe、SAS、SATA IC

SN75LVCP412A2 チャネル SATA 3Gbps リドライバ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV702Pイネーブルとアクティブ出力放電機能搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G2413 ステート出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LMR10510SOT-23 パッケージ封止、3V ~ 5.5V、1A 降圧 DC/DC スイッチング レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2EUSB30AUSB 3.0 向け、5A サージ定格、デュアル、0.7pF、3.6V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXS0102オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC4T245構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC1T45構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22965調整可能な立ち上がり時間と、オプションの出力放電機能搭載、5.7V、6A、16mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G111 チャネル、3 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM5726Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS74801パワー グッドとイネーブル搭載、1.5A、0.8V の低入力電圧 (VIN)、調整可能な低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM5728Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP、マルチメディア

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLVH431A1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74LVC1T45構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
オーディオ コーデック

TLV320AIC3104低消費電力ステレオ コーデック、6 入力、6 出力、ヘッドフォン アンプ、エンハンスド デジタル エフェクト

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXS0102Vオープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E05U06高速インターフェイス向け、0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオード、0402 パッケージ封止

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G06オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP102I2C/SMBus 搭載、2.56mm2 パッケージ封止、精度 2℃ のデジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
NAND ゲート

SN74LVC2G132シュミット トリガ入力、2 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V NAND ゲート

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 向けの VTTREF バッファード リファレンス内蔵の 3A シンク/ソース DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54531Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、5A、570kHz、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
クロック ジェネレータ

CDCM9102低ノイズ、2 チャネル、100MHz、PCIe クロック ジェネレータ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC32T245構成可能電圧変換、3 ステート出力、32 ビット デュアル電源 バス トランシーバ

データシート: PDF
電圧レベル シフタ

SN74AVC8T245構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2561アクティブ ハイ、2 チャネル、0.25 ~ 2.8A の調整可能な ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、44mΩ USB パワースイッチ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM5716Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A15 と DSP

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659037ARM Cortex A15 プロセッサ向け、パワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

TPD12S016ポータブル アプリケーション向け、バリュー ライン、HDMI コンパニオン チップ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM5718Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A15 と DSP、マルチメディア

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV702イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
USB ハブと USB コントローラ

TUSB80414 ポート、5Gbps、SuperSpeed USB 3.0 ハブ

データシート: PDF | HTML
I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ

PCA93062 ビット双方向、400kHz I2C/SMBus 電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3808プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、低静止電流スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXS0102V-Q1車載、オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS77050mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Power and Thermal Design Considerations Using AM57x Processor Design Guide (Rev. A) 2016/07/13

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDEP0046 DSP アクセラレーション用に OpenCL を使用する AM57x 上モンテカルロ シミュレーションのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。