SN74AXCH8T245

アクティブ

8 ビット、2 電源バス トランシーバ

製品詳細

Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 380 Topology Push-Pull Vin (min) (V) 0.65 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.65 Vout (max) (V) 3.6 Applications RGMII Features Bus-hold, Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Technology family AXC Supply current (max) (mA) 0.025 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 380 Topology Push-Pull Vin (min) (V) 0.65 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.65 Vout (max) (V) 3.6 Applications RGMII Features Bus-hold, Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Technology family AXC Supply current (max) (mA) 0.025 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 VQFN (RHL) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • 認定済みの完全に構成可能なデュアル・レール設計により、各ポートは0.65V~3.6Vの範囲の電源電圧で動作可能
  • 動作温度範囲: -40℃~+125℃
  • データ入力時のバス・ホールドにより、外部のプルアップまたはプルダウン抵抗が不要
  • 複数の方向制御ピンにより、昇圧と降圧の変換を同時に実行
  • 最高380Mbpsをサポート(1.8Vから3.3Vへの変換時)
  • VCC絶縁機能により、電源オフ時に両方のバスを実質的に絶縁
  • 部分的パワーダウン・モードにより、電源オフ時にバックフロー電流を制限
  • SN74AVCH8T245および74AVCH8T245レベル・シフタと互換
  • JESD 78、Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
  • JESD 22を超えるESD保護
    • 人体モデルで8000V
    • 荷電デバイス・モデルで1000V
  • 認定済みの完全に構成可能なデュアル・レール設計により、各ポートは0.65V~3.6Vの範囲の電源電圧で動作可能
  • 動作温度範囲: -40℃~+125℃
  • データ入力時のバス・ホールドにより、外部のプルアップまたはプルダウン抵抗が不要
  • 複数の方向制御ピンにより、昇圧と降圧の変換を同時に実行
  • 最高380Mbpsをサポート(1.8Vから3.3Vへの変換時)
  • VCC絶縁機能により、電源オフ時に両方のバスを実質的に絶縁
  • 部分的パワーダウン・モードにより、電源オフ時にバックフロー電流を制限
  • SN74AVCH8T245および74AVCH8T245レベル・シフタと互換
  • JESD 78、Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
  • JESD 22を超えるESD保護
    • 人体モデルで8000V
    • 荷電デバイス・モデルで1000V

SN74AXCH8T245デバイスは、8ビットの非反転バス・トランシーバで、最新の電圧ノード(0.7V、0.8V、0.9V)で動作しているデバイスと、業界標準の電圧ノード(1.8V、2.5V、3.3V)で動作しているデバイスとの間で、電圧レベル不一致の問題を双方向に解決できます。

このデバイスは、2つの独立した電源レール(VCCAとVCCB)を使用して動作します。データ・ピンA1~A8はVCCAに追従し、データ・ピンB1~B8はVCCBに追従するよう設計されています。どちらの電源レールも0.65V~3.6Vの任意の電圧で動作します。また、SN74AXCH8T245は単一電源システムとも互換性があります。

SN74AXCH8T245デバイスは、データ・バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御(DIR1およびDIR2)入力の論理レベルに応じて、AバスからBバス、またはBバスからAバスにデータを転送します。出力イネーブル(OE)入力を使用すると、出力をディセーブルにして、バスを実質的に絶縁できます。

SN74AXCH8T245デバイスは、制御ピン(DIRおよびOE)がVCCAを基準とするよう設計されています。

アクティブなバス・ホールド回路により、使用されていない、または駆動されていないピンは、有効なロジック状態に保持されます。バス・ホールド回路と、プルアップまたはプルダウン抵抗との併用は推奨しません。VCCAまたはVCCBに電源が存在する場合、バス・ホールド回路は対応するすべてのAおよびBポートについて、方向制御や出力イネーブルとは独立に、常時アクティブに維持されます。

このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路は、デバイスの電源がオフになったとき、出力をディセーブルにします。これによってデバイスへの電流の逆流が抑止され、デバイスが損傷から保護されます。

VCC絶縁機能により、いずれかのVCC入力電圧が100mV未満になると、すべてのレベル・シフタ出力がディセーブルされ、高インピーダンス状態になります。電源投入時または切断時にレベル・シフタI/Oが高インピーダンス状態であることを保証するため、OEはプルアップ抵抗を経由してVCCAに接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決まります。

SN74AXCH8T245デバイスは、8ビットの非反転バス・トランシーバで、最新の電圧ノード(0.7V、0.8V、0.9V)で動作しているデバイスと、業界標準の電圧ノード(1.8V、2.5V、3.3V)で動作しているデバイスとの間で、電圧レベル不一致の問題を双方向に解決できます。

このデバイスは、2つの独立した電源レール(VCCAとVCCB)を使用して動作します。データ・ピンA1~A8はVCCAに追従し、データ・ピンB1~B8はVCCBに追従するよう設計されています。どちらの電源レールも0.65V~3.6Vの任意の電圧で動作します。また、SN74AXCH8T245は単一電源システムとも互換性があります。

SN74AXCH8T245デバイスは、データ・バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御(DIR1およびDIR2)入力の論理レベルに応じて、AバスからBバス、またはBバスからAバスにデータを転送します。出力イネーブル(OE)入力を使用すると、出力をディセーブルにして、バスを実質的に絶縁できます。

SN74AXCH8T245デバイスは、制御ピン(DIRおよびOE)がVCCAを基準とするよう設計されています。

アクティブなバス・ホールド回路により、使用されていない、または駆動されていないピンは、有効なロジック状態に保持されます。バス・ホールド回路と、プルアップまたはプルダウン抵抗との併用は推奨しません。VCCAまたはVCCBに電源が存在する場合、バス・ホールド回路は対応するすべてのAおよびBポートについて、方向制御や出力イネーブルとは独立に、常時アクティブに維持されます。

このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路は、デバイスの電源がオフになったとき、出力をディセーブルにします。これによってデバイスへの電流の逆流が抑止され、デバイスが損傷から保護されます。

VCC絶縁機能により、いずれかのVCC入力電圧が100mV未満になると、すべてのレベル・シフタ出力がディセーブルされ、高インピーダンス状態になります。電源投入時または切断時にレベル・シフタI/Oが高インピーダンス状態であることを保証するため、OEはプルアップ抵抗を経由してVCCAに接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決まります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN74LXCH8T245 アクティブ 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス トランシーバ Supports lower voltages between 0.65V and 3.3V
比較対象デバイスと類似の機能
SN74AVCH24T245 アクティブ 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、24 ビット、デュアル電源バス トランシーバ Similar function in 24-channel version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AXCH8T245 構成可能な電圧変換、TRI-STATE出力、バス・ホールド回路を搭載した8ビット・デュアル電源バス・トランシーバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 2月 4日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション・ノート Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2021年 3月 29日
アプリケーション・ノート Glitch free power sequencing with AXC level translators (Rev. A) 2018年 9月 20日
アプリケーション・ノート An Overview of Bus-Hold Circuit and the Applications (Rev. B) 2018年 9月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC と LVC をサポートする方向制御型の双方向変換デバイス向け汎用評価基板(EVM)

この汎用評価基板 (EVM) は、LVC と AVC に対応する、1 チャネル、2 チャネル、4 チャネル、 8 チャネルの各方向制御変換デバイスをサポートする設計を採用しています。また、同じチャネル数で、バス ホールドと車載向けの -Q1 デバイスもサポートしています。AVC は低電圧の変換デバイスであり、12mA という低い駆動能力に対応しています。LVC は、1.65 ~ 5.5V というより高い電圧を受け入れる変換デバイスであり、32mA という高い駆動能力に対応しています。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

SN74AXC8T245EVM — 方向制御型の双方向変換デバイス向け SN74AXC8T245 評価基板

この評価基板 (EVM) は、8 チャネルの方向制御型変換デバイスである SN74AXC8T245 をサポートするよう設計されています。1、2、4 チャネルの LVC および AVC 方向制御型変換デバイスを実装するオプションもあります。また、同じチャネル数で、バス ホールドと Q1 デバイスもサポートしています。AXC デバイスは、0.65V から 3.6V までの低電圧変換デバイスで、12mA の駆動能力があります。AVC は低電圧の変換デバイスであり、12mA という低い駆動能力に対応しています。LVC は、1.65 ~ 5.5V (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN74AXCH8T245 IBIS Model (Rev. A)

SCEM583A.ZIP (29 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian
VQFN (RHL) 24 Ultra Librarian