ホーム インターフェイス I2C、I3C、SPI の各 IC I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ

TCA39416

アクティブ

立ち上がり時間アクセラレータ搭載、超低電圧 I3C レベル シフタ

製品詳細

Features Output Enable Protocols I2C, I3C Frequency (max) (MHz) 12.5 VCCA (min) (V) 0.72 VCCA (max) (V) 1.98 VCCB (min) (V) 0.72 VCCB (max) (V) 1.98 Supply restrictions No rule Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Features Output Enable Protocols I2C, I3C Frequency (max) (MHz) 12.5 VCCA (min) (V) 0.72 VCCA (max) (V) 1.98 VCCB (min) (V) 0.72 VCCB (max) (V) 1.98 Supply restrictions No rule Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8 X2SON (DTW) 8 1.35 mm² 1 x 1.35
  • I3C、I 2C、SMBus、SPI アプリケーション用の 2 ビット・デュアル電源双方向トランスレータ
  • 方向ピンを必要としない双方向電圧変換を実現
  • OE = 0V または V CC = 0V 時に出力 Ax および Bx ピンはハイ・インピーダンス
  • Ax および Bx ピンに内部 10kΩ プルアップ抵抗
  • 0.72V~1.98V (A ポートと B ポートの両方)、V CCA ≤ V CCB
  • 最高 12.5MHz の速度をサポートする MIPI I3C と互換
  • JEDEC I3C モジュールのサイドバンド・バス仕様と互換 (JESD403)
  • V CC 絶縁機能:どちらかの V CC 入力が GND レベルになると、A および B ポート両方がハイ・インピーダンス状態になる
  • 電源投入のシーケンス不要:V CCA または V CCB のいずれかが最初に立ち上げ可能
  • 低 I off:V CCA または V CCB = 0V 時に 2.5µA
  • OE 入力は V CCA に直結、または GPIO により制御可能
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 4000V、人体モデル (A114-B)
    • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
  • I3C、I 2C、SMBus、SPI アプリケーション用の 2 ビット・デュアル電源双方向トランスレータ
  • 方向ピンを必要としない双方向電圧変換を実現
  • OE = 0V または V CC = 0V 時に出力 Ax および Bx ピンはハイ・インピーダンス
  • Ax および Bx ピンに内部 10kΩ プルアップ抵抗
  • 0.72V~1.98V (A ポートと B ポートの両方)、V CCA ≤ V CCB
  • 最高 12.5MHz の速度をサポートする MIPI I3C と互換
  • JEDEC I3C モジュールのサイドバンド・バス仕様と互換 (JESD403)
  • V CC 絶縁機能:どちらかの V CC 入力が GND レベルになると、A および B ポート両方がハイ・インピーダンス状態になる
  • 電源投入のシーケンス不要:V CCA または V CCB のいずれかが最初に立ち上げ可能
  • 低 I off:V CCA または V CCB = 0V 時に 2.5µA
  • OE 入力は V CCA に直結、または GPIO により制御可能
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 4000V、人体モデル (A114-B)
    • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)

TCA39416 は、出力イネーブル (OE) 入力と立ち上がりおよび立ち下がりエッジ・アクセラレータを備えた 2 ビット双方向 MIPI I3C v1.1.1、I 2C、SMBus および SPI 電圧レベル・トランスレータです。A 側と B 側の両方で 0.72V~1.98V で動作可能です。適切に動作させるためには、V CCA は V CCB 未満である必要があります。これによって、標準的な 1V、1.2V、1.8V の電源レールのいずれについても、デバイスはロジック Low および High 信号レベル間でのインターフェイスが可能です。

OE 入力ピンは V CCA を基準とし、V CCA に直結できますが、1.98V も許容します。また、OE ピンを制御してロジック Low に設定すると、すべての Ax (A1、A2) および Bx (B1、B2) ピンをハイ・インピーダンス状態にすることができ、静止時消費電流が大幅に減少します。

TCA39416 は 12.5MHz の I3C 速度と互換性があり、2 つのデバイスを使用する高速 SPI アプリケーションもサポートしています。通常の I 2C および SMBus 構成では、従来の I2C-Bus/SMBus アプリケーションの双方向電圧レベル変換も可能です。

TCA39416 は、Ax および Bx にハイ・キーパとして機能する 10kΩ のプルアップ抵抗を内蔵しており、バスが High のときの各 V CC 電圧に基づいてイネーブルされます。

TCA39416 は、出力イネーブル (OE) 入力と立ち上がりおよび立ち下がりエッジ・アクセラレータを備えた 2 ビット双方向 MIPI I3C v1.1.1、I 2C、SMBus および SPI 電圧レベル・トランスレータです。A 側と B 側の両方で 0.72V~1.98V で動作可能です。適切に動作させるためには、V CCA は V CCB 未満である必要があります。これによって、標準的な 1V、1.2V、1.8V の電源レールのいずれについても、デバイスはロジック Low および High 信号レベル間でのインターフェイスが可能です。

OE 入力ピンは V CCA を基準とし、V CCA に直結できますが、1.98V も許容します。また、OE ピンを制御してロジック Low に設定すると、すべての Ax (A1、A2) および Bx (B1、B2) ピンをハイ・インピーダンス状態にすることができ、静止時消費電流が大幅に減少します。

TCA39416 は 12.5MHz の I3C 速度と互換性があり、2 つのデバイスを使用する高速 SPI アプリケーションもサポートしています。通常の I 2C および SMBus 構成では、従来の I2C-Bus/SMBus アプリケーションの双方向電圧レベル変換も可能です。

TCA39416 は、Ax および Bx にハイ・キーパとして機能する 10kΩ のプルアップ抵抗を内蔵しており、バスが High のときの各 V CC 電圧に基づいてイネーブルされます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCA39416 立ち上がり時間アクセラレータ搭載、超低電圧 I3C トランスレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 11月 14日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション概要 I3C Voltage Translator and Multiplexer Quick Reference PDF | HTML 2024年 1月 4日
EVM ユーザー ガイド (英語) TCA39416EVM User's Guide PDF | HTML 2022年 12月 15日
証明書 TCA39416EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 11月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCA39416EVM — TCA39416 低電圧 I3C バス向け電圧変換の評価基板

この評価基板 (EVM) は、複数のプルアップ抵抗に接続した複数のジャンパ接続を通じて、切り替え可能な各種負荷条件を実現します。その結果、設計者は、開発中システムでこのデバイスの性能を簡単にテストすることができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
設計ツール

I2C-DESIGNER — I2C デザイナー ツール

I2C Designer ツールを使用すると、I2C ベースの設計で、アドレッシング、電圧レベル、周波数に関する競合を迅速に解決できます。マスター入力とスレーブ入力に関する指定を行い、I2C ツリーを自動的に生成すること、またはカスタム ソリューションを構築することができます。設計者の皆様はこのツールを使用すると、時間を節約できます。また、Ack (確認応答) の欠落に対するデバッグ、プルアップ抵抗の選定、I2C バス上での最大静電容量負荷の準拠に関するガイドラインを参照し、I2C 規格に準拠することもできます。 
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
X2SON (DTW) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ