TCA9539A-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 機能安全対応
- I2C からパラレル ポートへのエクスパンダ
- オープン ドレインのアクティブ LOW 割り込み出力
- アクティブ LOW のリセット入力
- 5V 許容の入力および出力ポート
- ほとんどのマイクロコントローラと互換
- 400kHz のFast I2C バス
- 極性反転レジスタ
- パワーオン リセット内蔵
- 電源オン時のグリッチなし
- 2 本のハードウェア アドレス ピンにより、4 つまでのデバイスをアドレス指定可能
- ラッチ付き出力により LED を直接駆動
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 荷電デバイス モデルで 1000V (C101)
TCA9539A-Q1 は 24 ピン デバイスで、2 ライン双方向 I2C バス (または SMBus プロトコル) 用に 16 ビットの汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を提供します。このデバイスは、1.65V ~ 5.5V の電源電圧 (VCC) で動作します。このデバイスは、100kHz (I2C 標準モード) および 400kHz (I2 C 高速モード) のクロック周波数をサポートしています。このデバイスをはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、押しボタン、LED、ファン、その他の類似デバイス用に I/O を追加する必要がある場合に簡単なソリューションとして使用できます。
このデバイスの機能には、入力ポートの状態が変化するたびに INT ピンで発生する割り込みがあります。A0 および A1 ハードウェア選択アドレス ピンを使うと、最大 4 つのデバイスを同じ I2C バスに接続できます。このデバイスは、電源を一度オフにして再びオンにしてパワーオン リセットを掛けることで、デフォルト状態にリセットできます。また、このデバイスは、ハードウェア RESET ピンも備えており、デバイスをデフォルト状態にリセットするために使用できます。
TCA9539A-Q1 I2C I/O エクスパンダは、車載アプリケーション用に認定済みです。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TCA9539A-Q1 割り込み出力、リセット ピン、構成レジスタ搭載、車載用、低電圧16ビット I2 C および SMBus 低消費電力 I/O エクスパンダ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 7月 15日 |
| アプリケーション・ノート | From TCA9539-Q1 to TCA9539A-Q1: A Seamless Upgrade Path, Designed to Drop-in, Engineered to Do More | PDF | HTML | 2026年 1月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
IO-EXPANDER-EVM — IO-EXPANDER-EVM:I2C と SMBus 向け IO エクスパンダの評価基板
IO エクスパンダの評価基板 (EVM) を使用すると、SMBus と I2C 向けの各 IO エクスパンダ ライン デバイスで構成された TI の製品ラインアップを評価できます。TCA6424A と TCA9539 の両方が評価基板 (EVM) に実装済みです。24 ピンの TSSOP フットプリントは、TCA6408A、TCA6416A、TCA9534、TCA9534A、TCA9535、TCA9538、TCA9554、TCA9554A、TCA9555 にも対応しています。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。