ホーム インターフェイス I2C & I3C ICs I2C 汎用 I/O (GPIO)

TCAL6416

アクティブ

割り込みとリセットと迅速な I/O 構成の各機能搭載、I²C バス / SMBus 向け、16 ビット、変換型 I/O エクスパンダ

製品詳細

Number of I/Os 16 Features 1-MHz maximum frequency, Adjustable I/O level, Configuration registers, Interrupt pin, Reset pin Supply voltage (min) (V) 1.08 Supply voltage (max) (V) 3.6 Addresses 2 Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of I/Os 16 Features 1-MHz maximum frequency, Adjustable I/O level, Configuration registers, Interrupt pin, Reset pin Supply voltage (min) (V) 1.08 Supply voltage (max) (V) 3.6 Addresses 2 Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 VSSOP (DGS) 24 29.89 mm² 6.1 x 4.9 WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 1.08V~3.6V の動作電源電圧範囲
  • 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V I2C バスと P ポートとの間の双方向電圧レベル変換と GPIO 拡張が可能
  • 低いスタンバイ消費電流:1µA (標準値、1.8V 時)
  • 1MHz のファスト モード プラス I2C バス
  • ハードウェア アドレス ピンにより、同じ I2C/SMBus バス上に 2 つのデバイスを接続可能
  • アクティブ Low のリセット入力 (RESET)
  • オープン ドレインのアクティブ Low 割り込み出力 (INT)
  • 入力 / 出力構成レジスタ
  • 極性反転レジスタ
  • 構成可能な I/O 駆動強度レジスタ
  • プルアップおよびプルダウン抵抗構成レジスタ
  • パワーオン リセット内蔵
  • SCL または SDA 入力のノイズ フィルタ
  • 大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により LED を直接駆動
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 4000V、人体モデル (A114A)
    • 荷電デバイス モデルで 1000V (C101)
  • 1.08V~3.6V の動作電源電圧範囲
  • 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V I2C バスと P ポートとの間の双方向電圧レベル変換と GPIO 拡張が可能
  • 低いスタンバイ消費電流:1µA (標準値、1.8V 時)
  • 1MHz のファスト モード プラス I2C バス
  • ハードウェア アドレス ピンにより、同じ I2C/SMBus バス上に 2 つのデバイスを接続可能
  • アクティブ Low のリセット入力 (RESET)
  • オープン ドレインのアクティブ Low 割り込み出力 (INT)
  • 入力 / 出力構成レジスタ
  • 極性反転レジスタ
  • 構成可能な I/O 駆動強度レジスタ
  • プルアップおよびプルダウン抵抗構成レジスタ
  • パワーオン リセット内蔵
  • SCL または SDA 入力のノイズ フィルタ
  • 大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により LED を直接駆動
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 4000V、人体モデル (A114A)
    • 荷電デバイス モデルで 1000V (C101)

TCAL6416 デバイスは、2 線式双方向 I2C バス (または SMBus) プロトコルに対応する汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を提供します。このデバイスは、I2C バス側 (VCCI) で 1.08V~3.6V、P ポート側 (VCCP) で 1.08V~3.6V の電源電圧で動作します。

このデバイスは、100kHz (スタンダードモード)、400kHz (ファストモード)、1MHz (ファストモードプラス) の I2C クロック周波数をサポートしています。TCAL6416 をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、押しボタン、LED、ファンに I/O を追加する必要がある場合に簡単なソリューションとして使用できます。

TCAL6416 には、速度、消費電力、EMI に関して I/O 性能を向上させる追加機能を備えた Agile I/O ポートが付いています。追加機能として、プログラム可能な出力駆動強度、プログラム可能なプルアップおよびプルダウン抵抗、ラッチ可能な入力、マスク可能な割り込み、割り込みステータス レジスタ、プログラム可能なオープン ドレインまたはプッシュプル出力があります。

TCAL6416 デバイスは、2 線式双方向 I2C バス (または SMBus) プロトコルに対応する汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を提供します。このデバイスは、I2C バス側 (VCCI) で 1.08V~3.6V、P ポート側 (VCCP) で 1.08V~3.6V の電源電圧で動作します。

このデバイスは、100kHz (スタンダードモード)、400kHz (ファストモード)、1MHz (ファストモードプラス) の I2C クロック周波数をサポートしています。TCAL6416 をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、押しボタン、LED、ファンに I/O を追加する必要がある場合に簡単なソリューションとして使用できます。

TCAL6416 には、速度、消費電力、EMI に関して I/O 性能を向上させる追加機能を備えた Agile I/O ポートが付いています。追加機能として、プログラム可能な出力駆動強度、プログラム可能なプルアップおよびプルダウン抵抗、ラッチ可能な入力、マスク可能な割り込み、割り込みステータス レジスタ、プログラム可能なオープン ドレインまたはプッシュプル出力があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TCAL6416R アクティブ 割り込み、リセット、スティッキー レジスタ、迅速な I/O 構成の各機能搭載、I²C バスと SMBus の間で変換を行う 16 ビット I/O エクスパンダ Features sticky registers which retain value when the device is reset.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAL6416 16 ビット変換 I2 C バス / SMBus I/O エクスパンダ、割り込み出力、リセット、および Agile I/O 構成レジスタ付き データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 1月 27日
アプリケーション概要 Extending PLC and PAC Processor GPIO With Agile I2C IO Expansion PDF | HTML 2025年 2月 4日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション・ノート Features of TCAL Agile I/O Expanders PDF | HTML 2023年 6月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

IO-EXPANDER-EVM — IO-EXPANDER-EVM:I2C と SMBus 向け IO エクスパンダの評価基板

IO エクスパンダの評価基板 (EVM) を使用すると、SMBus と I2C 向けの各 IO エクスパンダ ライン デバイスで構成された TI の製品ラインアップを評価できます。TCA6424ATCA9539 の両方が評価基板 (EVM) に実装済みです。24 ピンの TSSOP フットプリントは、TCA6408ATCA6416ATCA9534TCA9534ATCA9535TCA9538TCA9554TCA9554ATCA9555 にも対応しています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 24 Ultra Librarian
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ