TCAN1473A-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 機能安全対応
- ISO 11898-2:2024 で定義されている信号改善機能 (SIC) を実装
- リンギングを排除してビット対称性を強化し、バス信号をアクティブに改善
- Classic CAN ネットワークでの使用に対する下位互換性
- 広い動作入力電圧範囲
- 最大 8Mbps の classic CAN および CAN FD をサポート
- VIO レベル シフト対応:1.7V ~ 5.5V
- 動作モード:
- 通常モード
- サイレント モード
- スタンバイ モード
- リモートおよびローカル ウェークアップをサポートする、低消費電力のスリープ モード
- システム電源制御のための高電圧 INH 出力
- INH_MASK ピンにより、スプリアス ウェイクアップ イベント時に INH をディセーブルに維持
- ウェークピンによるローカル WAKE アップのサポート
- スリープ ウェイク エラー (SWE) タイマにより、システム電源障害やソフトウェア障害が発生した場合でも、スタンバイ モードからスリープ モードへの安全な移行を実現
- パワーアップ時間延長に対応可能
- 電源非接続時の規定された挙動
- バスおよび IO 端子は高インピーダンス
- 保護機能:
- CAN バスの障害耐性:±58V
- VSUP でのロード ダンプのサポート
- IEC ESD 保護
- 低電圧保護
- サーマル シャットダウン保護機能
- TXD ドミナント状態タイムアウト (TXD DTO)
- 14 ピンのリード付き (SOT および SOIC) パッケージおよび自動光学検査 (AOI) 性能向上のためのウェッタブル フランク付きリードレス (VSON) パッケージで供給
TCAN1473A-Q1 は、CAN (Controller Area Network) トランシーバであり、信号改善機能 (SIC) 仕様を含む ISO 11898-2:2024 CAN 仕様の物理層要件を満たしています。このデバイスは、ドミナントとリセッシブのエッジで信号リンギングを低減し、複雑なネットワーク トポロジで高いスループットを実現します。SIC により、アプリケーションは複数の未終端のスタブを持つ大規模ネットワークで 2Mbps、5Mbps、および 8Mbps で動作できるため、CAN FD (CAN Flexible Datarate) の真のメリットが引き出されます。
TCAN1473A-Q1 を使用すると、システムに存在する各種電源供給の有効 無効を INH 出力ピンで切り替えることにより、バッテリの消費電流をシステム レベルで低減できます。これにより、CAN バスを監視しながら、TCAN1473A-Q1 を除くすべてのシステム コンポーネントの電源が遮断される低電流スリープ状態を実現します。ウェークアップ イベントを検出すると、TCAN1473A-Q1 が INH を High に駆動してシステム起動を開始します。
TCAN1473A-Q1 は、スタンバイ モードでの 4 分間 (tINACTIVE) の非アクティブ状態の後でスリープ モードへ安全に移行できるように SWE タイマを備えています。これにより、MCU がデバイスを通常モードに移行できなかった場合に、デバイスは必ず低消費電力のスリープ モードに移行します。
INH_MASK 機能を使用しない場合 (INH_MASK ピンがフローティング状態、または GND に接続されている場合)、本デバイスは、TCAN1043A-Q1 や TCAN1043H-Q1 などの Classical CAN FD トランシーバとピン互換です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TCAN1473A-Q1 車載対応、スリープ モード搭載、信号改善対応 CAN FD トランシーバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 1月 8日 |
| 機能安全情報 | TCAN1473A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 10月 8日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TCAN-SOIC14-EVM — ユニバーサル SOIC 14 ピン CAN 評価基板
ユニバーサル SOIC 14 ピン CAN 評価基板 (EVM) を採用すると、ユーザーは TI の 14 ピン CAN トランシーバ ファミリすべてを評価できます。ユニバーサル 14 ピン CAN EVM は、トランシーバを実装し、EVM上のジャンパを設定することで、TI のすべての 14 ピン CAN トランシーバ ファミリと組み合わせて使用するように構成可能です。
また、このEVMは SIC ネットワーク用のフットプリントが複数あり、ユーザーが取り付けた J10 と J11 経由で CAN バス ラインに接続できます。SIC ネットワークを CANH および CANL (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
| VSON (DMT) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。