TCAN5102-Q1
- AEC-Q100:車載アプリケーション認定済み
- CAN FD Light Responder は ISO 11898-1:202x に準拠
- TCAN4572-Q1 CAN FD Light Commander を使用する場合、最大 5Mbps の CAN FD Light データ レートをサポートします
- 以下のような外部 CAN トランシーバを制御する能力:TCAN1162x-Q1、TCAN1043A、TCAN1463A
- CAN バス経由でプログラム可能
- 電源電圧:3.3V~5V
- 最大 8 つのチップ セレクトにより、最大 20MHz に対応する SPI コントローラをサポート
- 最大 2.5Mbaud をサポートする UART コントローラ
- I2 C コントローラで高速モード プラス (1MHz) をサポート
- 他の機能と多重化可能な 13 の GPIO
- モーター制御用の台形波ランプ プロファイルをサポートするプログラマブル PWM 出力
- 20 ピン VSSOP (DGQ) パッケージ
TCAN5102-Q1 は、CiA 604-1 および ISO 11898-1:2024 と互換性のあるコントロール エリア ネットワーク (CAN) フレキシブル データ (FD) ライト レスポンダ デバイスで、専用の CAN FD ライト コマンダを使用した場合、最大 5Mbps のデータ レートをサポートできます。このデバイスは、レスポンダ ノード プロセッサを必要としないコマンダ レスポンダ アーキテクチャにおいて CAN FD ライト レスポンダ ノード アプリケーションをサポートするように設計されています。レスポンダ ノードへの制御はすべて、コマンダ ノード プロセッサからの CAN バスを介して行われるため、レスポンダ ノード プロセッサやソフトウェアは不要です。
デバイスは CAN FD ライト コマンダ ノードからデータやコマンドを受信し、これらのコマンドをシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) コントローラ、UART コントローラ、I2C コントローラ、GPIO ピンのいずれかまたは両方に変換して、TCAN5102-Q1 が制御しているデバイスやペリフェラル デバイスと通信します。PWM 出力チャネルは、ステッパ モーターを制御するためのハードウェアで台形波ランプ プロファイルもサポートしています。デューティ サイクルまたは周波数を上昇させることができます。外部水晶振動子やクロックは不要です。このデバイスは、外部の TCAN1162x-Q1、TCAN1043A-Q1、TCAN1463A-Q1 CAN FD (SIC)トランシーバを制御し、システム レベルの柔軟性を確保します。このデバイスは、CAN FD トランシーバ / SBC を利用してノードの電力を制御し、CAN RXD (CRXD) ピンを Low にラッチすることでウェークアップ信号を TCAN5102-Q1 に伝達します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TCAN5102-Q1 SPI、UART、または I2 C コントローラ付き自動車用 CAN FD ライトレ スポンダ、プログラマブル PWM 搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2026年 1月 26日 |
| 証明書 | TCAN5102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 10月 10日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TCAN5102EVM — TCAN5102-Q1 evaluation module
The TCAN5102-Q1 EVM provides users with the ability to evaluate TCAN5102-Q1 CAN FD (Controller Area Network with Flexible Data Rate) Light Responder. The EVM is configurable for use with both 8-pin and 14-pin CAN transceiver families by populating the transceiver and setting the appropriate jumpers (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGQ) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。