ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

750mA、26V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS7B88-Q1 アクティブ 車載対応、高速過渡応答、500mA、40V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ 500-mA, pin-to-pin option in the TO-252 package offering improved noise/PSRR performance, better accuracy and lower-IQ
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7B86-Q1 アクティブ 車載、パワー グッド機能搭載、500mA、40V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ Higher voltage range

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 26 Vin (min) (V) 6 Iout (max) (A) 0.75 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 5 Fixed output options (V) 5, 8, 10, 12 Noise (µVrms) 500 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 28 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 600 Operating temperature range (°C) 0 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 26 Vin (min) (V) 6 Iout (max) (A) 0.75 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 5 Fixed output options (V) 5, 8, 10, 12 Noise (µVrms) 500 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 28 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 600 Operating temperature range (°C) 0 to 125
TO-220 (KCS) 3 46.228 mm² 10.16 x 4.55 TO-252 (KVU) 3 66.726 mm² 6.6 x 10.11 TO-263 (KTT) 3 154.8384 mm² 10.16 x 15.24
  • Low Dropout Voltage, Less Than 0.6 V at 750 mA
  • Low Quiescent Current
  • 60-V Load-Dump Protection
  • Overvoltage Protection
  • Internal Thermal-Overload Protection
  • Internal Overcurrent-Limiting Circuitry

  • Low Dropout Voltage, Less Than 0.6 V at 750 mA
  • Low Quiescent Current
  • 60-V Load-Dump Protection
  • Overvoltage Protection
  • Internal Thermal-Overload Protection
  • Internal Overcurrent-Limiting Circuitry

The TL750M series devices are low-dropout positive voltage regulators specifically designed for battery-powered systems. The TL750M devices incorporate onboard overvoltage and current-limiting protection circuitry to protect the devices and the regulated system. The devices are fully protected against 60-V load-dump and reverse-battery conditions. Extremely low quiescent current, even during full-load conditions, makes the TL750M series ideal for standby power systems.

The TL750M offers 5-V, 8-V, 10-V, and 12-V options. The devices are characterized for operation over the virtual junction temperature range 0°C to 125°C.

The TL750M series devices are low-dropout positive voltage regulators specifically designed for battery-powered systems. The TL750M devices incorporate onboard overvoltage and current-limiting protection circuitry to protect the devices and the regulated system. The devices are fully protected against 60-V load-dump and reverse-battery conditions. Extremely low quiescent current, even during full-load conditions, makes the TL750M series ideal for standby power systems.

The TL750M offers 5-V, 8-V, 10-V, and 12-V options. The devices are characterized for operation over the virtual junction temperature range 0°C to 125°C.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM2940-N アクティブ 1A、26V、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ Higher voltage range
比較対象デバイスと類似の機能
LM78M アクティブ 5V 向け、500mA、35V、リニア電圧レギュレータ Higher voltage range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TL750M Series Low-Dropout Voltage Regulator データシート (Rev. N) 2010年 8月 19日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​