TLIN4029A-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO 17987-4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠
- SAE J2602-1 車載用途向け LIN ネットワークに準拠
- 機能安全対応
- 12V LIN および 24V LINバッテリ アプリケーションをサポート
- 48V システムをサポートするために拡張されたバス障害保護範囲
- 最高 20kbps の LIN 送信データ レート
- 最高 100kbps の LIN 受信データ レート
- 広い動作電源電圧範囲:4V ~ 48V
- スリープ モード:超低消費電流で、次のウェイクアップ イベントに対応
- LIN バス
- EN 経由のローカル ウェイクアップ
- LIN バスと RXD 出力は電源オン / オフ時にグリッチ フリーで動作
- 保護機能:
- LIN バスの障害耐性:±70V
- VSUP の低電圧保護
- TXD ドミナント タイムアウト保護 (DTO)
- サーマル シャットダウン保護機能
- 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム レベルのフェイルセーフ
- SOIC (8) とウェッタブル フランク付きリードレス VSON (8) で供給
TLIN4029A-Q1 は、ウェークアップおよび保護機能を内蔵し、LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A、および ISO 17987-4 規格に準拠したローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。LIN は、データ レートが最高 20kbps の車載ネットワークで一般に使用されている単線式双方向バスです。TLIN4029A-Q1 は、より広い動作電圧範囲と ±70V の拡張バスフォルト保護機能を備えた 12V LIN および 24V LIN アプリケーションに対応するよう設計されています。
LIN レシーバは、高速インライン プログラミング用に最大 100kbps のデータ レートをサポートしています。TLIN4029A-Q1 は、電磁放射 (EME) を低減する電流制限波形整形ドライバを使用して、TXD 入力のデータ ストリームを LIN バス信号に変換します。本レシーバは、データ ストリームを論理レベル信号に変換し、オープン ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。スリープ モードから LIN バスや EN ピンによるウェイクアップが可能なため、非常に低い消費電流を実現できます。
TLIN4029A-Q1 には LIN レスポンダ ノード アプリケーション用の抵抗、ESD 保護、フォルト保護が内蔵されているため、アプリケーションの外付け部品数を減らせます。このデバイスでは、グランドのシフトまたは電源電圧の切断が発生しても、電流が LIN 経由で電源入力に逆流することはありません。TLIN4029A-Q1 は、低電圧検出、サーマル シャットダウン保護、グランド喪失保護機能も内蔵しています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLIN4029A-Q1 ドミナント状態タイムアウト機能および拡張フォルト保護機能付き車載用 LIN トランシーバ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 8月 11日 |
| ホワイト・ペーパー | 48V 車載ボディ モーター アプリケーション向けの設計上のトレード オフ | PDF | HTML | 2026年 4月 7日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。