ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

TLV9041

アクティブ

シングル、5.5V、350kHz、非常に低い 1.2V の電圧、低静止電流 (10μA)、オペアンプ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.2 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.35 Slew rate (typ) (V/µs) 0.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.25 Iq per channel (typ) (mA) 0.01 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 66 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.8 Features Cost Optimized, EMI Hardened, Low Power, Shutdown, Small Size Input bias current (max) (pA) 12 CMRR (typ) (dB) 89 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.02 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.02
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.2 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.35 Slew rate (typ) (V/µs) 0.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.25 Iq per channel (typ) (mA) 0.01 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 66 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.8 Features Cost Optimized, EMI Hardened, Low Power, Shutdown, Small Size Input bias current (max) (pA) 12 CMRR (typ) (dB) 89 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.02 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.02
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 X2SON (DPW) 5 0.64 mm² 0.8 x 0.8
  • コスト最適化アプリケーション向け低消費電力 CMOS アンプ
  • 最低 1.2V の電源電圧で動作
  • 低い入力バイアス電流:1pA (標準値)、12pA (最大値)
  • 低い静止電流:10µA/Ch
  • 0.1Hz~10Hz で 6.5µVp-p の低い積分ノイズ
  • レール ツー レール入出力
  • 高いゲイン帯域幅積:350kHz
  • 熱ノイズ フロア:64nV/√Hz
  • 低い入力オフセット電圧:±0.6mV
  • ユニティ ゲイン安定
  • 負荷容量 100pF の確実な駆動
  • 内部 RFI および EMI フィルタ付きの入力ピン
  • 広い動作温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • 非補償型バージョン (16µA / チャネル、3.1MHz) については、TLV9041D および TLV9042D を参照してください
  • コスト最適化アプリケーション向け低消費電力 CMOS アンプ
  • 最低 1.2V の電源電圧で動作
  • 低い入力バイアス電流:1pA (標準値)、12pA (最大値)
  • 低い静止電流:10µA/Ch
  • 0.1Hz~10Hz で 6.5µVp-p の低い積分ノイズ
  • レール ツー レール入出力
  • 高いゲイン帯域幅積:350kHz
  • 熱ノイズ フロア:64nV/√Hz
  • 低い入力オフセット電圧:±0.6mV
  • ユニティ ゲイン安定
  • 負荷容量 100pF の確実な駆動
  • 内部 RFI および EMI フィルタ付きの入力ピン
  • 広い動作温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • 非補償型バージョン (16µA / チャネル、3.1MHz) については、TLV9041D および TLV9042D を参照してください

低消費電力 TLV904x ファミリには、レール ツー レールの入出力スイングが可能な、シングル (TLV9041)、デュアル (TLV9042)、クワッド (TLV9044) チャネルの超低電圧 (1.2V~5.5V) オペアンプがあります。TLV904x は、標準 10µA の低静止電流と、最低 1.2V の電源電圧で動作可能な特長により、電力を大幅に削減できます。そのため、このデバイスは 1.5V コイン電池アプリケーションに対応可能な、業界でも数少ないアンプの一つとなっています。シャットダウン モード (TLV9041S、TLV9042S、TLV9044S) を使えば、消費電力をさらに削減できます。このモードでは、アンプをオフにして標準消費電流 150nA 未満のスタンバイ モードに移行できます。これらのデバイスは、バッテリ駆動の IoT デバイス、ウェアラブル電子機器、低電圧での動作が重要なパーソナル電子機器など、電力とスペースの制約が厳しいアプリケーション向けに、コスト効率の優れたアンプ デザインを提供します。

TLV904x ファミリは、堅牢に設計されているため、回路設計を簡素化できます。これらのオペアンプには、RFI および EMI 除去フィルタ、ユニティ ゲイン安定、入力オーバードライブ状態で位相反転がない、という特長があります。また、350kHz のゲイン帯域幅と 100pF の高い容量性負荷駆動という優れた AC 性能を備えており、性能向上および消費電力低減を可能にします。

すべてのチャネル バリアント (シングル、デュアル、クワッド) が、X2QFN や WSON など省スペースのマイクロサイズ パッケージと、SOIC、VSSOP、TSSOP、SOT-23 などの業界標準パッケージで供給されます。

低消費電力 TLV904x ファミリには、レール ツー レールの入出力スイングが可能な、シングル (TLV9041)、デュアル (TLV9042)、クワッド (TLV9044) チャネルの超低電圧 (1.2V~5.5V) オペアンプがあります。TLV904x は、標準 10µA の低静止電流と、最低 1.2V の電源電圧で動作可能な特長により、電力を大幅に削減できます。そのため、このデバイスは 1.5V コイン電池アプリケーションに対応可能な、業界でも数少ないアンプの一つとなっています。シャットダウン モード (TLV9041S、TLV9042S、TLV9044S) を使えば、消費電力をさらに削減できます。このモードでは、アンプをオフにして標準消費電流 150nA 未満のスタンバイ モードに移行できます。これらのデバイスは、バッテリ駆動の IoT デバイス、ウェアラブル電子機器、低電圧での動作が重要なパーソナル電子機器など、電力とスペースの制約が厳しいアプリケーション向けに、コスト効率の優れたアンプ デザインを提供します。

TLV904x ファミリは、堅牢に設計されているため、回路設計を簡素化できます。これらのオペアンプには、RFI および EMI 除去フィルタ、ユニティ ゲイン安定、入力オーバードライブ状態で位相反転がない、という特長があります。また、350kHz のゲイン帯域幅と 100pF の高い容量性負荷駆動という優れた AC 性能を備えており、性能向上および消費電力低減を可能にします。

すべてのチャネル バリアント (シングル、デュアル、クワッド) が、X2QFN や WSON など省スペースのマイクロサイズ パッケージと、SOIC、VSSOP、TSSOP、SOT-23 などの業界標準パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 低消費電力アプリケーション向け TLV904x 1.2V 超低電圧、10µA 超低消費電力 RRIO アンプ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 2026年 2月 23日
製品概要 Bridge Sensor Solution (Rev. A) PDF | HTML 2023年 1月 27日
技術記事 Designing with low-power op amps, part 3: Saving power with the shutdown amplifier PDF | HTML 2021年 7月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DUAL-DIYAMP-EVM — デュアルチャネル ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板

DUAL-DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーに実際のアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。業界標準の SOIC-8 パッケージに封止されたデュアル パッケージのオペアンプ向けに設計されています。この EVM により、反転 / 非反転アンプ、サレンキー型フィルタ、複数のフィードバック フィルタ、リファレンス バッファ付き差動アンプ、デュアル フィードバック付き分離抵抗 Riso、シングルエンド入力から差動出力への変換、差動入力から差動出力への変換、2 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

SMALL-AMP-DIP-EVM — 小型サイズ パッケージに封止したオペアンプの評価基板

SMALL-AMP-DIP-EVM は、多くの業界標準小型パッケージとの接続を迅速かつ簡単に実現できるため、小型パッケージのオペアンプを使用するプロトタイプ製作を迅速化できます。SMALL-AMP-DIP-EVM は、以下の 8 種類の小型パッケージ オプションをサポートしています。DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) and RTE-16 (WQFN)。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

Bridge Sensor Solution TINA-TI Reference Design

SBOMC56.ZIP (68 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV904x PSpice Model (Rev. B)

SBOMB62B.ZIP (31 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV904x TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOMB60B.ZIP (6 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV904x TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBOMB61B.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

この設計は入力信号、VIN を反転し、信号ゲイン 1000V/V または 60dB を適用します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、レール ツー レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH に戻るようにヒステリシスが実装されています。この回路は、オープン (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
X2SON (DPW) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ