TMP119
- TMP119 高精度温度センサ
- 0°C~45°Cで ±0.03°C (標準値)
- 0°C~45°Cで ±0.08°C (最大値)
- -25°C~85°Cで ±0.09°C (最大値)
- -40°C~85°Cで ±0.12°C (最大値)
- -55℃~125°Cで ±0.15°C (最大値)
- -55℃~150°Cで ±0.2°C (最大値)
- 動作温度範囲:-55℃~150℃
- 低消費電力:
- 3.5µA、1Hz の変換サイクル
- 150nA シャットダウン電流
- 電源電圧範囲:
- 1.7V~5.5V (-55°C~70°C)
- 1.8V~5.5V (-55°C~150°C)
- 16 ビット分解能:0.0078℃ (1 LSB)
- 温度アラート制限をプログラム可能
- 平均化を選択可能
- 歪み耐圧
- デジタル オフセットによるシステム補正
- 汎用 EEPROM:48 ビット
- NIST トレース可能
- SMBus™、I2C インターフェイスと互換
- 医療グレード:ASTM E1112 および ISO 80601-2-56 準拠
- RTD の置き換え:PT100、PT500、PT1000
TMP119 は高精度のデジタル温度センサです。このデバイスは、ASTM E1112 および ISO 80601 の電子医療体温計の精度要件を満たすように設計されています。較正不要で、0℃~45℃の温度範囲にわたって 0.0078℃の分解能、最大 ±0.08℃の精度で 16 ビットの温度結果を提供します。TMP119 は、I2C および SMBus™ 互換インターフェイスでプログラム可能なアラート機能を備え、1 つのバスで最大 4 つのデバイスをサポートできます。汎用的に使用できる 48 ビットの追加メモリを備えたデバイス設定用 EEPROM も内蔵しています。TMP119 は 1.7V~5.5V で動作し、1Hz の変換サイクルで標準的な消費電流は 3.5µA です。
医療用途以外では、シングル チップのデジタル温度センサとして、白金 RTD の代替になります。TMP119 は Class AA RTD と同等の精度を持ちながら、PT100 RTD で一般的に必要な電力と比べて、わずかな電力しか使用しません。TMP119 では、高精度の基準、配線のマッチング、複雑なアルゴリズム、較正など、RTD の複雑さの多くが解消されるため、設計を簡素化できます。このデバイスはひずみ耐性を持つよう設計されているため、デバイスの半田付け、モールド、アンダーフィル、基板の曲げなど、PCB 製造でよく見られる一般的なひずみに対する堅牢性があります。
TMP119 ユニットは NIST トレース可能な製造時のセットアップで 100% テスト済みであり、ISO/IEC 17025 で認められた標準に従って較正済みの機器により検証されています。
詳細リクエスト
NIST キャリブレーションの資料が入手可能です。ご注文
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TMP119 高精度、低消費電力、デジタル温度センサ SMBus™ および I2 C 互換インターフェイス搭載 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 8月 24日 |
| 製品概要 | NIST Traceability for Temperature and Humidity Sensors | PDF | HTML | 2025年 4月 15日 | |||
| 製品概要 | Ultra-Small Temperature Sensor Comparison Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 1月 21日 | |||
| 設計ガイド | BLE を使用して ECG、呼吸、ペース、体温を監視する医療用ウェ アラブル パッチのリファレンス デザイン | PDF | HTML | 2024年 11月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | Analyzing PCB Thermal Resistance in High-Accuracy Temperature Sensors (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 10月 15日 | |||
| 証明書 | TMP119EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 9月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Low-Power Design Techniques for Temperature-Sensing Applications | 2019年 6月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDA-010280 — 呼吸回数と心拍数と体温に対応、小型、ワイヤレス、6 線式 ECG (心電計) ホルター モニタのリファレンス デザイン
TIDA-010288 — エッジ AI を利用、リアルタイムの不整脈分類に適するワイヤレス ECG ホルター モニタのリファレンス デザイン
TIDA-01624 — Bluetooth® 対応、高精度皮膚温度測定向け、フレキシブル PCB パッチのリファレンス デザイン
TIDA-010270 — Bluetooth® Low Energy を使用する継続的なバイタルサイン監視に適したバイオセンシング パッチのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YBG) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点