TMUX154E
- 3V~4.3VのVCCで動作
- I/Oピンは5.25V許容
- 1.8V互換の制御ロジック
- 電源オフ保護に対応: VCC = 0V時、I/OピンはHi-Z
- RON = 10Ω (最大値)
- ΔRON = 0.35Ω (標準値)
- Cio(ON) = 7.5pF (標準値)
- 低消費電力: 1uA (最大値)
- -3dBの帯域幅 = 900MHz (標準値)
- JESD 78、クラスII準拠で100mA超の
ラッチアップ性能 (1) - ESD性能はJESD 22に準拠しテスト済み
- 人体モデルで8000V (A114-B、クラスII)
- 荷電デバイス・モデルで1000V (C101)
- I/OポートからGNDへのESD性能 (2)
- 人体モデルで15000V
(1)ENおよびSEL入力を除く。
(2)高電圧HBMは、標準のHBMテスト(A114-B、クラスII)に加えて実行されたもので、GNDを基準としてテストされたI/Oポートにのみ適用されます。
TMUX154Eは広帯域幅の2:1スイッチで、I/Oが限られているアプリケーションでの高速信号のスイッチングに特化して設計されています。このスイッチは帯域幅が広く(900MHz)、信号が通過するときのエッジやフェーズの歪みが最小限です。このスイッチは双方向で、高速信号の減衰がわずか、または一切発生しません。ビット間のスキューが小さく、チャネル間のノイズ分離が大きくなるよう設計されています。
TMUX154Eは、すべてのピンにESD保護セルが搭載されており、小型のUQFNパッケージ(1.8mm×1.4mm)またはVSSOPパッケージで供給され、自由通気で-40℃~85℃の温度範囲で動作が特性付けされています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AM261-SOM-EVM — AM261x 制御システム オン モジュールの評価基板
HSEC180ADAPEVM-AM2 — AM261x システム オン モジュール (SOM) 評価基板、HSEC180 アダプタ ボード
この評価基板は、TI の AM261xシステム オン モジュール (SOM) プラットフォーム向けの 180 ピン高速エッジ カード (HSEC) アダプタであり、SOM ベースのプラットフォームで Sitara™/C2000™ HSEC ベースの評価基板との下位互換性を確保できます。HSEC180ADAPEVM-AM2 は、TMDSHSECDOCK-AM263 および TMDSHSECDOCK などの従来型の Sitara/C2000 HSEC ドッキング ステーションで使用できるように、SOM ボードの 180 本のピンを HSEC ピンに接続します。
LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ
EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。
LEADLESS-ADAPTER1 — TI の 6、8、10、12、14、16、20 ピン リードレス パッケージのテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| UQFN (RSW) | 10 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。