TIDA-01463

IEEE802.3bt PoE(Power Over Ethernet)対応コネクテッド LED ライティングのリファレンス デザイン

TIDA-01463

設計ファイル

概要

この PoE(Power over Ethernet)リファレンス デザインは、単一のイーサネット ケーブルを使用して、接続先の LED ライティング バラストに電力とデータを供給します。このリファレンス デザインは、TI の TPS2372-4 PoE 受電側デバイス (PD) インターフェイス、LM3409 降圧コントローラ、LM5165 降圧コンバータ、TPS62740 降圧コンバータ、TM4C1292NCPDT マイコン (MCU)、TPD4E05U06-Q1 ESD 保護デバイス、DP83822I イーサネット PHY を使用して、LED ライトに電力を供給し、LED ライトの輝度と調光パラメータをリモート コントロールすると同時に、ネットワークへの接続も実現します。

IEEE802.3bt 対応 PSE コントローラの必要性をお考えですか?TPS23881 をご確認ください。

特長
  • IEEE802.3bt 対応
  • PD 51W Class 6 パワー レベル
  • 最小スタンバイ消費電力 181mW
  • 電力シグネチャを自動的に維持
  • ネットワーク接続用途で IP アドレスを指定可能なボード
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU413.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRTA4.PDF (331 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTA3.PDF (75 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTA6.ZIP (2010 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDY4.ZIP (545 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRTA5.PDF (1416 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRTA2.PDF (445 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

イーサネット PHY

DP83822IFファイバ サポート、16kV ESD に対処、低消費電力、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83822I16kV ESD に対処、低消費電力、高信頼性の 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83822HF拡張温度範囲、ファイバをサポート、16kV ESD に対処、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

TM4C1292NCPDT120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS62740360nA の静止電流 (Iq)、2.2V ~ 5.5V 入力、超低消費電力、300mA 降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E05U06-Q1車載、USB および高速インターフェイス向け、クワッド 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM51653V ~ 65V、150mA、同期整流降圧コンバータ、超低静止電流 (IQ)

データシート: PDF | HTML
照明 LED ドライバ

LM3409HV大電力 LED ドライバ向け、75V、PFET、降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
電力受電側

TPS2372自動 MPS / AutoClass 機能搭載 IEEE 802.3bt PoE 大出力 PD インターフェイス

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83822H拡張温度範囲、16kV ESD に対処、高い信頼性、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TPS2372-4EVM-006 — IEEE 802.3bt PoE PD(受電側)アプリケーション向け TPS2372-4EVM 評価モジュール

この PoE(Power over Ethernet)リファレンス デザインは、単一のイーサネット ケーブルを使用して、接続先の LED ライティング バラストに電力とデータを供給します。このリファレンス デザインは、TI の TPS2372-4 PoE 受電側デバイス (PD) インターフェイス、LM3409 降圧コントローラ、LM5165 降圧コンバータ、TPS62740 降圧コンバータ、TM4C1292NCPDT マイコン (MCU)、TPD4E05U06-Q1 ESD 保護デバイス、DP83822I イーサネット PHY を使用して、LED ライトに電力を供給し、LED (...)
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01463 IEEE802.3bt PoE(Power Over Ethernet)対応コネクテッド LED ライティングのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2372-4EVM-006 IEEE 802.3bt PoE PD(受電側)アプリケーション向け TPS2372-4EVM 評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01463 IEEE802.3bt PoE(Power Over Ethernet)対応コネクテッド LED ライティングのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCE96 — TIDA-01463 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01463 IEEE802.3bt PoE(Power Over Ethernet)対応コネクテッド LED ライティングのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCE96 TIDA-01463 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/12/11
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01463 IEEE802.3bt PoE(Power Over Ethernet)対応コネクテッド LED ライティングのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidce96 or www.ti.com/lit/xx/tidce96/tidce96.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCE96. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド IEEE802.3bt PoE (Power Over Ethernet)接続LEDライティング のリファレンス・デザイン 英語版 2017/11/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。