ホーム ロジックと電圧変換 構成可能なプログラマブル ロジック IC プログラマブル ロジック デバイス (PLD)

TPLD2001-Q1

プレビュー

18 本の GPIO と選択可能な I²C/SPI を備えた車載用プログラマブル ロジック デバイス

製品詳細

Features In-system programming, PWM control, Pattern Generation, Temperature sensing, Watchdog Number of GPIOs 18 Supply voltage (min) (V) 1.71 Supply voltage (max) (V) 5.5 LUTs 20 Analog comparators 8 Interface type General purpose, I2C, SPI Digital flip-flops 19 State machine 8-state PWM (Ch) 4 Shift registers 4 Counters 16-bit / 2, 8-bit / 8 Number of oscillators 3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Features In-system programming, PWM control, Pattern Generation, Temperature sensing, Watchdog Number of GPIOs 18 Supply voltage (min) (V) 1.71 Supply voltage (max) (V) 5.5 LUTs 20 Analog comparators 8 Interface type General purpose, I2C, SPI Digital flip-flops 19 State machine 8-state PWM (Ch) 4 Shift registers 4 Counters 16-bit / 2, 8-bit / 8 Number of oscillators 3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² 5.1 x 4.9
  • 動作特性

    • 拡張温度範囲:–40°C ~ 125°C
    • 広い電源電圧範囲:1.71V ~ 5.5V
    • 車載アプリケーション認定済み

  • マクロセルを構成可能
    • 2 ビット、3 ビット、および 4 ビットのルックアップ テーブル (LUT)
    • D タイプ フリップ フロップおよびラッチ、リセット / セット オプションありとなし
    • 8 ビット シフト レジスタ
    • 16 ビット パターン ジェネレータ
    • カウンタおよび遅延ジェネレータ
    • PWM ジェネレータ
    • グリッチ除去フィルタまたはエッジ検出器をプログラム可能
    • ディスクリート アナログ コンパレータ
    • マルチ電圧リファレンスの選択機能を搭載した、マルチチャネル サンプリング アナログ コンパレータ
    • 電圧リファレンスとアナログ温度センサ
    • アナログ マルチプレクサ
    • 発振器

  • 柔軟なデジタル I/O 機能
    • すべてのデジタル信号を任意の GPIO に配線可能
    • デジタル入力モード:デジタル入力、シュミット トリガあり / なし、低電圧デジタル入力
    • デジタル出力モード:プッシュプル、オープン ドレイン NMOS、トライステート
  • 開発ツール
    • TPLD2001-Q1 評価基板
    • TPLD プログラマ
    • InterConnect Studio
  • 動作特性

    • 拡張温度範囲:–40°C ~ 125°C
    • 広い電源電圧範囲:1.71V ~ 5.5V
    • 車載アプリケーション認定済み

  • マクロセルを構成可能
    • 2 ビット、3 ビット、および 4 ビットのルックアップ テーブル (LUT)
    • D タイプ フリップ フロップおよびラッチ、リセット / セット オプションありとなし
    • 8 ビット シフト レジスタ
    • 16 ビット パターン ジェネレータ
    • カウンタおよび遅延ジェネレータ
    • PWM ジェネレータ
    • グリッチ除去フィルタまたはエッジ検出器をプログラム可能
    • ディスクリート アナログ コンパレータ
    • マルチ電圧リファレンスの選択機能を搭載した、マルチチャネル サンプリング アナログ コンパレータ
    • 電圧リファレンスとアナログ温度センサ
    • アナログ マルチプレクサ
    • 発振器

  • 柔軟なデジタル I/O 機能
    • すべてのデジタル信号を任意の GPIO に配線可能
    • デジタル入力モード:デジタル入力、シュミット トリガあり / なし、低電圧デジタル入力
    • デジタル出力モード:プッシュプル、オープン ドレイン NMOS、トライステート
  • 開発ツール
    • TPLD2001-Q1 評価基板
    • TPLD プログラマ
    • InterConnect Studio

TPLD2001-Q1 は、組み合わせ論理、順序論理、およびアナログ ブロックを持つ多用途のプログラマブル ロジック IC を備えた TI のプログラマブル ロジック デバイス (TPLD) ファミリのデバイスです。TPLD は、タイミング遅延、電圧モニタ、システム リセット、電源シーケンス、I/O エクスパンダなどの共通のシステム機能を実装するための統合型で、コンパクトな低消費電力ソリューションを提供します。このコスト最適化デバイスは、小型フォーム ファクタに豊富な機能を備えており、−40°C ~ 125°C の拡張温度範囲に対応し、1.71V ~ 5.5V の電源電圧で動作します。

システム設計者は、不揮発性メモリを一時的にエミュレートするか、InterConnect Studio を通じてワンタイム プログラマブル (OTP) を永続的にプログラミングすることにより、回路を作成し、マクロセル、I/O ピン、および相互接続を構成できます。TPLD2001-Q1 は、アプリケーション ノート、リファレンス デザイン、設計例などを含む充実したハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされています。詳細および設計ツールへのアクセスについては、ti.com をご覧ください。

TPLD2001-Q1 は、組み合わせ論理、順序論理、およびアナログ ブロックを持つ多用途のプログラマブル ロジック IC を備えた TI のプログラマブル ロジック デバイス (TPLD) ファミリのデバイスです。TPLD は、タイミング遅延、電圧モニタ、システム リセット、電源シーケンス、I/O エクスパンダなどの共通のシステム機能を実装するための統合型で、コンパクトな低消費電力ソリューションを提供します。このコスト最適化デバイスは、小型フォーム ファクタに豊富な機能を備えており、−40°C ~ 125°C の拡張温度範囲に対応し、1.71V ~ 5.5V の電源電圧で動作します。

システム設計者は、不揮発性メモリを一時的にエミュレートするか、InterConnect Studio を通じてワンタイム プログラマブル (OTP) を永続的にプログラミングすることにより、回路を作成し、マクロセル、I/O ピン、および相互接続を構成できます。TPLD2001-Q1 は、アプリケーション ノート、リファレンス デザイン、設計例などを含む充実したハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされています。詳細および設計ツールへのアクセスについては、ti.com をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPLD2001-Q1 車載用 プログラマブル ロジック デバイス、18 GPIO および選択可能な I2 C/SPI を搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 7月 24日
アプリケーション概要 TPLD 内でのウォッチドッグ タイマの使用 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 13日
アプリケーション概要 TI のプログラマブル ロジック デバイスによるアナログ電流の検出 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 7月 2日
アプリケーション概要 TI のプログラマブル ロジック デバイスによるエッジと周波数の検出 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 7月 2日
アプリケーション概要 TI のプログラマブル ロジック デバイスによるマルチプレクサ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 7月 2日
アプリケーション概要 TI のプログラマブル ロジック デバイスの PWM ジェネレータ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPLD2001-DGS-EVM — TPLD2001 DGS パッケージ ソケット搭載の評価基板

The TPLD2001DGS evaluation module (EVM) is part of the TI Programmable Logic Device (TPLD) family of devices that feature versatile programmable logic ICs with combinational logic, sequential logic and mixed-signal functions to provide an integrated, compact, low power design to implement common (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPLD2001-RJY-EVM — TPLD2001-RJY-EVM evaluation module

The TPLD2001RJY evaluation module (EVM) is part of the TI Programmable Logic Device (TPLD) family of devices that feature versatile programmable logic ICs with combinational logic, sequential logic and mixed-signal functions to provide an integrated, compact, low power design to implement common (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

INTERCONNECT-STUDIO InterConnect Studio

InterConnect Studio (ICS) is an easy-to-use graphical interface tool that works with TI’s Programmable logic devices (TPLD). The software provides an intuitive, drag-and-drop interface to design, simulate, configure easily, and program TPLDs in minutes. The standalone tool is available for multiple (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
プログラマブル ロジック デバイス (PLD)
TPLD1201 8 本の汎用入出力 (GPIO) を搭載したプログラマブル ロジック デバイス TPLD1201-Q1 8 本の汎用入出力を搭載したプログラマブル ロジック デバイス TPLD1202 10 本の汎用入出力 (GPIO) と I²C、SPI 搭載、プログラマブル ロジック IC TPLD1202-Q1 車載、10 本の汎用入出力 (GPIO) と I²C、SPI 搭載、プログラマブル ロジック IC TPLD2001 18-GPIO と選択可能な I²C/SPI 搭載、プログラマブル ロジック デバイス TPLD2001-Q1 18 本の GPIO と選択可能な I²C/SPI を備えた車載用プログラマブル ロジック デバイス TPLD801 6 本の汎用入出力 (GPIO) を搭載したプログラマブル ロジック デバイス TPLD801-Q1 車載、6 本の汎用入出力 (GPIO) を搭載したプログラマブル ロジック デバイス
開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

TPLD-ACADEMY Training resources related to InterConnect Studio and TPLD

Training resources related to InterConnect Studio and TPLD
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
プログラマブル ロジック デバイス (PLD)
TPLD1201 8 本の汎用入出力 (GPIO) を搭載したプログラマブル ロジック デバイス TPLD1201-Q1 8 本の汎用入出力を搭載したプログラマブル ロジック デバイス TPLD1202 10 本の汎用入出力 (GPIO) と I²C、SPI 搭載、プログラマブル ロジック IC TPLD1202-Q1 車載、10 本の汎用入出力 (GPIO) と I²C、SPI 搭載、プログラマブル ロジック IC TPLD2001 18-GPIO と選択可能な I²C/SPI 搭載、プログラマブル ロジック デバイス TPLD2001-Q1 18 本の GPIO と選択可能な I²C/SPI を備えた車載用プログラマブル ロジック デバイス TPLD801 6 本の汎用入出力 (GPIO) を搭載したプログラマブル ロジック デバイス TPLD801-Q1 車載、6 本の汎用入出力 (GPIO) を搭載したプログラマブル ロジック デバイス
ハードウェア開発
ハードウェア・プログラミング・ツール
TPLD-PROGRAM TI のプログラマブル ロジック デバイス (TPLD) 評価基板との互換性があるプログラマ (書き込みツール) キット
評価ボード
TPLD1201-DGS-EVM TPLD1201 DGS パッケージ ソケット搭載の評価基板 TPLD1201-RWB-EVM TPLD1201 RWB パッケージ ソケット搭載の評価基板 TPLD1202-DYY-EVM TPLD1202 DYY パッケージ ソケット搭載の評価基板 TPLD1202-RWB-EVM TPLD1202 RWB パッケージ ソケット搭載の評価基板 TPLD2001-DGS-EVM TPLD2001 DGS パッケージ ソケット搭載の評価基板 TPLD2001-RJY-EVM TPLD2001-RJY-EVM evaluation module TPLD801-DRL-EVM TPLD801 DRL パッケージ ソケット搭載の評価基板
ソフトウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
TPLD-ICS TI のプログラマブル ロジック デバイス向け、InterConnect Studio
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ