TPS2111A
- Two-Input, One-Output Power Multiplexer with
Low rDS(on) Switches:- 84 m
Typ (TPS2111A) - 120 m
Typ (TPS2110A)
- 84 m
- Reverse and Cross-Conduction Blocking
- Wide Operating Voltage Range: 2.8 V to 5.5 V
- Low Standby Current: 0.5 µA Typ
- Low Operating Current: 55 µA Typ
- Adjustable Current Limit
- Controlled Output Voltage Transition Time:
Limits Inrush Current
Minimizes Output Voltage Hold-Up Capacitance - CMOS- and TTL-Compatible Control Inputs
- Manual and Auto-Switching Operating Modes
- Thermal Shutdown
- Available in a TSSOP-8 Package
- APPLICATIONS
- PCs
- PDAs
- Digital Cameras
- Modems
- Cell Phones
- Digital Radios
- MP3 Players
All other trademarks are the property of their respective owners
The TPS211xA family of power multiplexers enables seamless transition between two power supplies, such as a battery and a wall adapter, each operating at 2.8 V to 5.5 V and delivering up to 1 A. The TPS211xA family includes extensive protection circuitry, including user-programmable current limiting, thermal protection, inrush current control, seamless supply transition, cross-conduction blocking, and reverse-conduction blocking. These features greatly simplify designing power multiplexer applications.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS2110A, TPS2111A: Autoswitching Power Mux データシート (Rev. A) | 2010年 3月 21日 | |||
| アプリケーション・ノート | Basics of Power MUX (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 10月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2111AEVM-061 — 評価モジュール、TPS2111A パワー・マルチプレクサ用
The TPS211xA EVM is an evaluation module for the Texas Instruments TPS211xA family of two-input, one-output power multiplexers. These multiplexers enable seamless transition between two power supplies, each operating at 2.8 V–5.5 V and delivering up to 1 A. EVM configurations are available for the (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。