TPS22918-Q1
- AEC-Q100認定済み
- シングル・チャネル負荷スイッチを内蔵
- 車載アプリケーション向けに認定済み
- デバイス温度グレード 2:動作時周囲温度範囲 -40°C~+105°C
- 機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- 入力電圧範囲:1V~5.5V
- 低いオン抵抗(RON)
- VIN = 5VでRON = 52mΩ (標準値)
- VIN = 3.3VでRON = 53mΩ (標準値)
- 最大連続スイッチ電流:2A
- 低静止電流
- VIN = 3.3Vにおいて8.3µA (標準値)
- 低い制御入力スレッショルドにより、1V 以上の GPIO を使用可能
- クイック出力放電(QOD)を構成可能
- CT ピンで立ち上がり時間を設定可能
- 小型の SOT23-6 パッケージ (DBV)
- 2.9mm × 2.8mm、0.95mm ピッチ、高さ 1.45mm (リードを含む)
- 2.9mm × 2.8mm、0.95mm ピッチ、高さ 1.45mm (リードを含む)
- AEC Q100 に準拠した ESD 性能テスト済み
- HBM ±2kV、CDM ±750V
TPS22918-Q1は、シングル・チャネル負荷スイッチで、立ち上がり時間とクイック出力放電の両方を構成可能です。このデバイスにはNチャネルMOSFETが搭載され、1V~5.5Vの入力電圧範囲で動作でき、最大で2Aの連続電流をサポートできます。スイッチはオン/オフ入力により制御され、低電圧の制御信号と直接接続が可能です。
デバイスの立ち上がり時間を構成可能なため、大きな負荷容量により発生する突入電流が低減され、電源ドループが低減、または排除されます。TPS22918-Q1には構成可能なクイック出力放電(QDO)ピンが搭載されており、デバイスの立ち下がり時間を制御できるため、電源オフおよびシーケンシングについて柔軟な設計が可能になります。
TPS22918-Q1は小型のリード付きSOT-23パッケージ(DBV)で供給されるため、ハンダ接合部の目視検査が可能です。このデバイスは、自由通気で-40℃~+105℃の温度範囲で動作するよう規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP-AM263 — AM263x Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット
LP-AM263 は、Arm® ベースのアプリケーション MCU である AM263x シリーズ向けのコスト最適化済み開発ボードです。このボードは、初期の評価とプロトタイプ製作に最適です。次期アプリケーションの開発に適した、標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。
LP-AM263 は、AM2634 Arm® ベースのアプリケーション MCU と付加的なコンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、産業用イーサネット (IE)、標準的なイーサネット、高速シリアル インターフェイス (FSI) などの各種デバイス (...)
MMWAVEICBOOST — ミリ波センサ キャリア カード プラットフォーム
MMWAVEICBOOST キャリア カードは、選択された 60GHz ミリ波評価基板の機能を拡張します。このボードを使用すると、先進的なソフトウェア開発機能に加え、TI の Code Composers と互換性のある各種デバッガを使用する場合に、トレースやシングル ステップ実行などの各種デバッグ機能を実現できます。Launchpad のオンボード インターフェイスを使用すると、TI の BoosterPack™ と互換性のある各種ハードウェアと組み合わせ、追加のセンサやワイヤレス コネクティビティに対応することができます。TI の LaunchPad エコシステム (...)
TPS22918EVM — TPS22918 5.5V、2A、オン抵抗 52mΩ のロード スイッチの評価基板
TPS22918 評価基板 (EVM) は、TPS22918 ロード スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS22918EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 2A) の下で、TPS22918 にさまざまな入力電圧 (1V ~ 5.5V) を印加できます。オン抵抗、立ち上がり時間、出力プルダウン抵抗のような各種パラメータを、容易かつ高精度に評価できます。
BOOSTXL-POSMGR — C2000 DesignDRIVE Position Manager BoosterPack™ プラグイン モジュール
TPS22918 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDM-1011 — C2000 マイコン向け、Tamagawa(多摩川精機)T-format アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン
TIDM-1010 — C2000 マイコン向け BiSS-C アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン
TIDM-1008 — C2000 マイコン向け EnDat 2.2 アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン
PMP22030 — インフォテインメント ディスプレイ向け、高効率、低発熱、CISPR 25 Class 5 準拠電源のリファレンス デザイン
TIDA-020001 — 車載用144ゾーン ローカル調光バックライトのリファレンス デザイン
TIDA-01008 — 温度センス機能の付いた、光学センス バックライトのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。