TPS22921
- Integrated P-Channel Load Switch
- Input Voltage: 0.9 V to 3.6 V
- ON-Resistance (Typical Values)
- rON = 14 mΩ at VIN = 3.6 V
- rON = 20 mΩ at VIN = 2.5 V
- rON = 33 mΩ at VIN = 1.8 V
- rON = 67 mΩ at VIN = 1.2 V
- rON = 116 mΩ at VIN = 1.0 V
- 2-A Maximum Continuous Switch Current
- Quiescent Current:
- Typical 78 nA at 1.8 V
- Shutdown Current:
- Typical 35 nA at 1.8 V
- Low Threshold Control Input Enable the use of
1.2 V, 1.8 V, 2.5 V, or 3.3 V Logic - Controlled Slew Rate to Avoid Inrush Currents
- tR = 30 µs at VIN = 1.8 V
(TPS22921/2) - tR = 200 µs at VIN = 1.8 V
(TPS22922B)
- tR = 30 µs at VIN = 1.8 V
- Quick Output Discharge (TPS22922/2B)
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 3000-V Human Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 3000-V Human Body Model
- Six Terminal Wafer-Chip-Scale DSBGA Package
(nominal dimensions shown - see Mechanical,
Packaging, and Orderable Information for details)- 0.9-mm × 1.4-mm, 0.5-mm Pitch,
0.5 mm Height (YZP) - 0.9-mm × 1.4-mm, 0.5-mm Pitch,
0.625 mm Height (YZT) - 0.8-mm × 1.2-mm, 0.4-mm Pitch,
0.5-mm Height (YFP)
- 0.9-mm × 1.4-mm, 0.5-mm Pitch,
TPS22921, TPS22922, and TPS22922B are small, low rON load switches with controlled turnon. The TPS22921/2/2B contains a P-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 0.9 V to 3.6 V. The switch is controlled by an on/off input (ON), which can interface directly with low-voltage control signals. In TPS22922 and in TPS22922B, a 65-Ω on-chip load resistor is added for output quick discharge when the switch is turned off. The rise time (slew rate) of the device is internally controlled in order to avoid inrush current: TPS22921 and TPS22922 feature a 30-µs rise time, whereas TPS22922B is 200 µs.
TPS22921, TPS22922, and TPS22922B feature low quiescent and shutdown currents and are available in space-saving 6-pin wafer-chip-scale packages DSBGA (WCSP: YZP and YZT with 0.5-mm pitch and YFP with 0.4-mm pitch) which make them ideal for portable electronics. The devices are characterized for operation over the free-air temperature range of 40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS2292x 3.6-V, 2-A, 14-mΩ ON-Resistance Load Switch With Controlled Turnon データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2014年 10月 29日 | ||
アプリケーション・ノート | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS22921/22/22B Evaluation Module | 2009年 1月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 6 | Ultra Librarian |
DSBGA (YZP) | 6 | Ultra Librarian |
DSBGA (YZT) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。