ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS25984B

アクティブ

高精度で高速な電流モニタ搭載、4.5V ~ 16V、0.8mΩ、70A、スタッカブル eFuse

製品詳細

Vabsmax_cont (V) 20 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4.5 Current limit (max) (A) 55 Current limit (min) (A) 10 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Short-circuit protection, Stackable, Thermal shutdown, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 0.8 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0035 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0044 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 20 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4.5 Current limit (max) (A) 55 Current limit (min) (A) 10 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Short-circuit protection, Stackable, Thermal shutdown, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 0.8 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0035 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0044 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN-FCRLF (RZJ) 32 25 mm² 5 x 5
  • 動作入力電圧範囲:4.5V~16V
    • 絶対最大値:20V DC、23.5V 過渡
    • 出力側で最大 -1V の負電圧に対応
  • FET 内蔵、非常に低い RDSON:0.8mΩ (標準値)
  • 定格 RMS 電流:55A、ピーク電流:70A
  • 複数の eFuse の並列接続をサポートし、大電流を供給可能
    • 起動中の電流バランスの制御
  • 堅牢な過電流保護機能
    • 過電流スレッショルド (IOCP) を調整可能:±5% の精度で 10A~80A
    • 内蔵過渡過電流ブランキング タイマを使用した定常状態動作時のサーキット ブレーカの応答により、ピーク電流をサポート
    • 起動時のアクティブ電流制限 (ILIM) を調整可能
  • 堅牢な短絡保護機能
    • 出力短絡イベントに対する高速トリップ応答 (200ns 未満)
    • 可変 (2 × IOCP) および固定のスレッショルド
    • 電源ライン過渡への耐性 - 不要なトリップなし
  • 高精度なアナログ負荷電流監視機能
    • 精度:±1.4%、帯域幅:500kHz 超
  • 高速な過電圧保護 (18.4V 固定のスレッショルド)
  • 突入電流からの保護のために出力スルーレート制御 (dVdt) を調整可能
  • アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) を設定可能
  • 過熱保護 (OTP)
    • FET SOA:10W√s
  • FET の健全性監視および報告機能を内蔵
  • アナログ ダイ温度モニタ出力 (TEMP)
  • 専用のフォルト表示ピン (GOK/FLT)
  • パワー グッド表示ピン (PG)
  • 小さい占有面積:QFN-32、5mm x 5mm
  • 100% 鉛フリー
  • 動作入力電圧範囲:4.5V~16V
    • 絶対最大値:20V DC、23.5V 過渡
    • 出力側で最大 -1V の負電圧に対応
  • FET 内蔵、非常に低い RDSON:0.8mΩ (標準値)
  • 定格 RMS 電流:55A、ピーク電流:70A
  • 複数の eFuse の並列接続をサポートし、大電流を供給可能
    • 起動中の電流バランスの制御
  • 堅牢な過電流保護機能
    • 過電流スレッショルド (IOCP) を調整可能:±5% の精度で 10A~80A
    • 内蔵過渡過電流ブランキング タイマを使用した定常状態動作時のサーキット ブレーカの応答により、ピーク電流をサポート
    • 起動時のアクティブ電流制限 (ILIM) を調整可能
  • 堅牢な短絡保護機能
    • 出力短絡イベントに対する高速トリップ応答 (200ns 未満)
    • 可変 (2 × IOCP) および固定のスレッショルド
    • 電源ライン過渡への耐性 - 不要なトリップなし
  • 高精度なアナログ負荷電流監視機能
    • 精度:±1.4%、帯域幅:500kHz 超
  • 高速な過電圧保護 (18.4V 固定のスレッショルド)
  • 突入電流からの保護のために出力スルーレート制御 (dVdt) を調整可能
  • アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) を設定可能
  • 過熱保護 (OTP)
    • FET SOA:10W√s
  • FET の健全性監視および報告機能を内蔵
  • アナログ ダイ温度モニタ出力 (TEMP)
  • 専用のフォルト表示ピン (GOK/FLT)
  • パワー グッド表示ピン (PG)
  • 小さい占有面積:QFN-32、5mm x 5mm
  • 100% 鉛フリー

TPS25984Bx は、小型パッケージの大電流スタッカブル統合型ホットスワップ保護 (eFuse) デバイスです。このデバイスは、非常に少数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。

特定の突入電流要件を持つアプリケーションでは、単一の外付けコンデンサにより出力スルー レートを設定できます。出力電流制限レベルは、システムの必要に応じてユーザーが設定できます。内蔵の過電流ブランキング タイマを使用すると、システムは eFuse をトリップせずに、負荷電流の過渡ピークに対応できます。

複数の TPS25984Bx デバイスを並列にスタックして、大電力システム用に合計電流容量を拡大できます。すべてのデバイスがスタートアップ時に電流を共有することで、一部のデバイスに過大なストレスがかかることを防ぎます。このようなストレスは、並列チェーンの早期または部分的なシャットダウンを引き起こす可能性があります。

高速で高精度の検出を行う内蔵のアナログ負荷電流モニタにより、予知保全と高度な動的プラットフォーム電力管理手法 (Intel PSYS および PROCHOT™ など) が容易になり、システム スループットと電源使用率を最大化できます。

これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

TPS25984Bx は、小型パッケージの大電流スタッカブル統合型ホットスワップ保護 (eFuse) デバイスです。このデバイスは、非常に少数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。

特定の突入電流要件を持つアプリケーションでは、単一の外付けコンデンサにより出力スルー レートを設定できます。出力電流制限レベルは、システムの必要に応じてユーザーが設定できます。内蔵の過電流ブランキング タイマを使用すると、システムは eFuse をトリップせずに、負荷電流の過渡ピークに対応できます。

複数の TPS25984Bx デバイスを並列にスタックして、大電力システム用に合計電流容量を拡大できます。すべてのデバイスがスタートアップ時に電流を共有することで、一部のデバイスに過大なストレスがかかることを防ぎます。このようなストレスは、並列チェーンの早期または部分的なシャットダウンを引き起こす可能性があります。

高速で高精度の検出を行う内蔵のアナログ負荷電流モニタにより、予知保全と高度な動的プラットフォーム電力管理手法 (Intel PSYS および PROCHOT™ など) が容易になり、システム スループットと電源使用率を最大化できます。

これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS25984Bx、4.5V~16V、0.8mΩ、70A、スタッカブル内蔵型ホットスワップ (eFuse)、高精度で高速な電流モニタ搭載 データシート PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 13日
Analog Design Journal Analog Design Journal - Issue 1, 2025 2025年 6月 27日
Analog Design Journal 堅牢で信頼性の高い電力パス保護を実現 する電源スイッチの過渡保護設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 23日
Analog Design Journal 電源開關的暫態保護設計,可實現穩健、 可靠的電源路徑保護 PDF | HTML 2025年 5月 23日
Analog Design Journal 견고하고 안정적인 전원 경로 보호를 달 성하기 위한 전원 스위치 과도 보호 설계 PDF | HTML 2025年 5月 7日
アプリケーション・ノート Enhancing Server Power Design Using Advanced Features of TI’s Smart eFuses PDF | HTML 2025年 1月 29日
証明書 TPS25984BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 10月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS25984BEVM — TPS25984B 評価基板

TPS25984B 評価基板を使用すると、TPS25984B eFuse を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25984B デバイスは、0.8mΩ FET を内蔵した、4.5V ~ 16V、70A の eFuse です。  この製品は、過電流保護、突入電流の管理、調整可能な過電流過渡ブランキング タイマ、低電圧と過電圧のプログラマブルな保護機能を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS25984B Pspice Transient Model

SLVME99.ZIP (214 KB) - PSpice Model
計算ツール

TPS25984B-CALC TPS25984B design calculator

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with one or more TPS25984B eFuse.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RZJ) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ