ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ハーフ ブリッジ ドライバ

TPS28225

アクティブ

4V UVLO 搭載、同期整流向け、4A、27V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

製品詳細

Bootstrap supply voltage (max) (V) 33 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 8 Peak output current (A) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 3.5 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.014 Rise time (ns) 10 Fall time (ns) 5 Iq (mA) 0.35 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) 0 Features (x1) PWM, Synchronous Rectification Driver configuration Single
Bootstrap supply voltage (max) (V) 33 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 8 Peak output current (A) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 3.5 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.014 Rise time (ns) 10 Fall time (ns) 5 Iq (mA) 0.35 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) 0 Features (x1) PWM, Synchronous Rectification Driver configuration Single
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 14ns の適応型デッド タイムで 2 個の N チャネル MOSFET を駆動
  • 広いゲート駆動電圧範囲:4.5V~8.8V (7V~8Vで最大効率)
  • 広いパワー システム トレイン入力電圧範囲:3V~27V
  • 広い入力 PWM 信号範囲:2.0V~13.2V 振幅
  • 1 相あたり 40A 以上の電流で MOSFET を駆動可能
  • 高周波動作:14ns の伝搬遅延と 10ns の立ち上がり / 立ち下がり時間により、FSW – 2MHz が可能
  • 30ns未満の入力 PWM パルスを伝播可能
  • ローサイド ドライバのシンク オン抵抗 (0.4Ω) により、dV/dTに起因する貫通電流を防止
  • 3ステートPWM入力による電源段のシャットダウン
  • イネーブル(入力)信号とパワー グッド(出力)信号を同じピンに割り当てることでスペースを節約
  • サーマル シャットダウン
  • UVLO保護
  • 内部ブートストラップ ダイオード
  • 経済的な SOIC-8 および放熱強化された 3mm × 3mm VSON-8 パッケージ
  • 一般的な3ステート入力ドライバを高性能で置き換え可能
  • 14ns の適応型デッド タイムで 2 個の N チャネル MOSFET を駆動
  • 広いゲート駆動電圧範囲:4.5V~8.8V (7V~8Vで最大効率)
  • 広いパワー システム トレイン入力電圧範囲:3V~27V
  • 広い入力 PWM 信号範囲:2.0V~13.2V 振幅
  • 1 相あたり 40A 以上の電流で MOSFET を駆動可能
  • 高周波動作:14ns の伝搬遅延と 10ns の立ち上がり / 立ち下がり時間により、FSW – 2MHz が可能
  • 30ns未満の入力 PWM パルスを伝播可能
  • ローサイド ドライバのシンク オン抵抗 (0.4Ω) により、dV/dTに起因する貫通電流を防止
  • 3ステートPWM入力による電源段のシャットダウン
  • イネーブル(入力)信号とパワー グッド(出力)信号を同じピンに割り当てることでスペースを節約
  • サーマル シャットダウン
  • UVLO保護
  • 内部ブートストラップ ダイオード
  • 経済的な SOIC-8 および放熱強化された 3mm × 3mm VSON-8 パッケージ
  • 一般的な3ステート入力ドライバを高性能で置き換え可能

TPS28225 は、適応型デッド タイム制御機能を備えた、N チャネル相補型パワー MOSFET 用の高速ドライバです。さまざまな種類の1相および多相の高電流DC-DCコンバータとともに使用できるよう最適化されています。TPS28225 は、高効率、小型、低 EMI 放射を実現するソリューションです。

この効率は、最大 8.8V のゲート駆動電圧、14ns の適応型デッド タイム制御、14ns の伝播遅延、2A ソースおよび 4A シンクの高電流駆動能力によって実現されています。ローサイド ゲート ドライバの 0.4Ω のインピーダンスによってパワー MOSFET のゲートをスレッショルド未満に保持し、高い dV/dt 位相ノード遷移で貫通電流が生じないようにしています。内部ダイオードによって充電されるブートストラップ コンデンサにより、NチャネルMOSFETをハーフブリッジ構成で使用することができます。

TPS28225 は、適応型デッド タイム制御機能を備えた、N チャネル相補型パワー MOSFET 用の高速ドライバです。さまざまな種類の1相および多相の高電流DC-DCコンバータとともに使用できるよう最適化されています。TPS28225 は、高効率、小型、低 EMI 放射を実現するソリューションです。

この効率は、最大 8.8V のゲート駆動電圧、14ns の適応型デッド タイム制御、14ns の伝播遅延、2A ソースおよび 4A シンクの高電流駆動能力によって実現されています。ローサイド ゲート ドライバの 0.4Ω のインピーダンスによってパワー MOSFET のゲートをスレッショルド未満に保持し、高い dV/dt 位相ノード遷移で貫通電流が生じないようにしています。内部ダイオードによって充電されるブートストラップ コンデンサにより、NチャネルMOSFETをハーフブリッジ構成で使用することができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5105 アクティブ 8V UVLO とプログラマブル デッド タイム機能搭載、1.8A、1.6A、100V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ Similar device with single PWM input, adjustable deadtime and an integrated bootstrap diode
新規 UCC27302A アクティブ 5V UVLO (低電圧誤動作防止機能)、インターロック、イネーブル オプションが利用可能、120V、4.5A、ハーフブリッジ ドライバ More recent device with wider voltage range, integrated bootstrap diode and input interlock

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS28225 高周波、4Aシンク、同期 MOSFET ドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 1月 30日
アプリケーション・ノート Using Half-Bridge Gate Driver to Achieve 100% Duty Cycle for High Side FET PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート ゲート駆動電流を増加させる 2 通りの方法の比較分析 (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 17日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
その他の技術資料 Power Loss Calculation for Sync Buck Converter 2007年 2月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS28225 PSpice Transient Model

SLUM287.ZIP (36 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS28225 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM289.TSC (83 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS28225 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM290.ZIP (29 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS28225 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM496.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian