ホーム パワー・マネージメント ゲート・ドライバ ハーフ・ブリッジ・ドライバ

TPS28225-Q1

アクティブ

車載、4V UVLO 搭載、同期整流向け、4A、27V、ハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバ

製品詳細

Bootstrap supply voltage (max) (V) 27 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 8 Peak output current (A) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Undervoltage lockout (typ) (V) 3.5 Rating Automotive Propagation delay time (µs) 0.014 Rise time (ns) 10 Fall time (ns) 10 Iq (mA) 0.35 Switch node voltage (V) 0 Features Synchronous Rectification Driver configuration Single
Bootstrap supply voltage (max) (V) 27 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 8 Peak output current (A) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Undervoltage lockout (typ) (V) 3.5 Rating Automotive Propagation delay time (µs) 0.014 Rise time (ns) 10 Fall time (ns) 10 Iq (mA) 0.35 Switch node voltage (V) 0 Features Synchronous Rectification Driver configuration Single
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • 2 つの N チャネル MOSFET を 14ns の適応型デッド・タイムで駆動
  • 広いゲート駆動電圧範囲:4.5V~8.8V (7V~8V で最大効率)
  • 広いパワー・システム・トレイン入力電圧範囲:3V~27V
  • 広い PWM 入力信号範囲:2V~13.2V の振幅
  • 1 相あたり 40A 以上の電流で MOSFET を駆動可能
  • 高周波動作:14ns の伝播遅延、10ns の立ち上がり / 立ち下がり時間により、 最大 2MHz の FSW を実現
  • 30ns 未満の入力 PWM パルスを伝搬可能
  • ローサイド・ドライバ・シンク・オン抵抗 (0.4Ω) により、dV/dt に関連する貫通電流を防止
  • パワー段をシャットダウンするための 3 ステート PWM 入力
  • 同じピンを共有する省スペースのイネーブル (入力) 信号とパワー・グッド (出力) 信号
  • サーマル・シャットダウン
  • UVLO 保護
  • 内蔵ブートストラップ・ダイオード
  • 安価な SOIC-8 パッケージと放熱性に優れた 3mm × 3mm VSON-8 パッケージ
  • 一般的な 3 ステート入力ドライバに対する高性能な代替品
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • 2 つの N チャネル MOSFET を 14ns の適応型デッド・タイムで駆動
  • 広いゲート駆動電圧範囲:4.5V~8.8V (7V~8V で最大効率)
  • 広いパワー・システム・トレイン入力電圧範囲:3V~27V
  • 広い PWM 入力信号範囲:2V~13.2V の振幅
  • 1 相あたり 40A 以上の電流で MOSFET を駆動可能
  • 高周波動作:14ns の伝播遅延、10ns の立ち上がり / 立ち下がり時間により、 最大 2MHz の FSW を実現
  • 30ns 未満の入力 PWM パルスを伝搬可能
  • ローサイド・ドライバ・シンク・オン抵抗 (0.4Ω) により、dV/dt に関連する貫通電流を防止
  • パワー段をシャットダウンするための 3 ステート PWM 入力
  • 同じピンを共有する省スペースのイネーブル (入力) 信号とパワー・グッド (出力) 信号
  • サーマル・シャットダウン
  • UVLO 保護
  • 内蔵ブートストラップ・ダイオード
  • 安価な SOIC-8 パッケージと放熱性に優れた 3mm × 3mm VSON-8 パッケージ
  • 一般的な 3 ステート入力ドライバに対する高性能な代替品

TPS28225-Q1 は、適応型デッド・タイム制御機能を備えた、N チャネル相補型パワー MOSFET 用の高速ドライバです。さまざまな種類の 1 相および多相の高電流 DC-DC コンバータとともに使用できるよう最適化されています。TPS28225-Q1 は高効率であり、小さいソリューション・サイズと EMI 放射を特長としています。

TPS28225-Q1 デバイスは、最大 8.8V のゲート駆動電圧、14ns の適応型デッド・タイム制御、14ns の伝播遅延、2A ソース / 4A シンクの高電流駆動能力などの優れた機能を備えています。ローサイド・ゲート・ドライバの 0.4Ω のインピーダンスによってパワー MOSFET のゲートをスレッショルド未満に保持し、高い dV/dt でノードが遷移した場合でも貫通電流が生じないようにしています。ブートストラップ・コンデンサは内蔵ダイオードで充電されるため、N チャネル MOSFET をハーフブリッジ構成で使用できます。

TPS28225-Q1 は安価な SOIC-8 パッケージと、放熱性に優れた小型 VSON パッケージで供給されます。本ドライバは –40℃~105℃の温度範囲で動作するように設計されており、接合部温度の絶対最大定格は 150℃です。

TPS28225-Q1 は、適応型デッド・タイム制御機能を備えた、N チャネル相補型パワー MOSFET 用の高速ドライバです。さまざまな種類の 1 相および多相の高電流 DC-DC コンバータとともに使用できるよう最適化されています。TPS28225-Q1 は高効率であり、小さいソリューション・サイズと EMI 放射を特長としています。

TPS28225-Q1 デバイスは、最大 8.8V のゲート駆動電圧、14ns の適応型デッド・タイム制御、14ns の伝播遅延、2A ソース / 4A シンクの高電流駆動能力などの優れた機能を備えています。ローサイド・ゲート・ドライバの 0.4Ω のインピーダンスによってパワー MOSFET のゲートをスレッショルド未満に保持し、高い dV/dt でノードが遷移した場合でも貫通電流が生じないようにしています。ブートストラップ・コンデンサは内蔵ダイオードで充電されるため、N チャネル MOSFET をハーフブリッジ構成で使用できます。

TPS28225-Q1 は安価な SOIC-8 パッケージと、放熱性に優れた小型 VSON パッケージで供給されます。本ドライバは –40℃~105℃の温度範囲で動作するように設計されており、接合部温度の絶対最大定格は 150℃です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS28225-Q1 車載用、高周波、4A シンク、同期 MOSFET ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 2月 22日
アプリケーション・ノート Using Half-Bridge Gate Driver to Achieve 100% Duty Cycle for High Side FET PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS28225 PSpice Transient Model

SLUM287.ZIP (36 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS28225 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM496.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ