PMP40690

C2000™ マイコン (MCU) と GaN を使用する 4kW インターリーブ CCM トーテムポール ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、4kW のインターリーブ CCM トーテムポール (TTPL) ブリッジレス PFC のリファレンス デザインであり、64 ピンの C2000™ マイコン、LM3410 GaN (窒化ガリウム) デバイス、TMCS1100 ホール センサを使用しています。これは、C2000™ MCU を使用した TIDM-02008 双方向インターリーブ CCM TTPL ブリッジレス PFC リファレンス デザインに基づくもので、総 PCB 寸法は 145 mm x 105 mm x 35 mm と小型化されています。パワー段には窒化ガリウム(GaN)デバイスが使用され、ピーク効率98.73 %を達成しています。このデザインは、位相減少機能、アダプティブ デッドタイム機能、広い負荷にわたる PF (力率) と効率の改善を目的とした入力静電容量の補償機能、負荷過渡条件下での電圧オーバーシュートとアンダーシュート低減を目的とした非線形電圧ループなどの高度機能を搭載しています。

特長
  • 小型サイズのデザイン
  • 98.73% のピーク効率
  • 前負荷時に 0.995 を上回る力率と 3% 未満の電流 THD
  • 各種高度機能をソフトウェアで実装済み
出力電圧オプション PMP40690.1
Vin(最小)(V) 100
Vin(最大)(V) 240
Vout (Nom) (V) 400
Iout(最大)(V) 10
出力電力(W) 4000
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ AC
トポロジ PFC- Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT214.PDF (6450 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM772.ZIP (432 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM771.ZIP (327 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM774.ZIP (3876 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFY8.ZIP (5577 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM773.ZIP (2497 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM770.ZIP (721 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3410R050ドライバと保護機能内蔵、600V、50mΩ GaN

データシート: PDF | HTML
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン

TMS320F280049-Q1車載、100MHz、FPU、TMU、256KB フラッシュ、CLA、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G07オープン ドレイン出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62160-Q12x2 SON 封止、3 ~ 17V、1A、車載用降圧コンバータ

データシート: PDF
電源電圧スーパーバイザ

TPS3702過電圧と低電圧の監視向け、高精度ウィンドウ電圧ディテクタ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム デジタル電源マイコン

TMS320F280049100MHz、FPU、TMU、256kb フラッシュ、CLA、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS736逆電流保護機能とイネーブル搭載、400mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

SN74LVC1G31575V、2:1 (SPDT)、1 チャネル、アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E001-Q1車載、USB 2.0 向け、VCC ピン、クワッド、1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV713P-Q1車載、イネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74AHC1G081 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6505Bソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC277144A、600V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF1933Vref は 3.3V、Vref と Vref/2 のデュアル出力、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74ALVC2443 ステート出力、8 チャネル、1.65V ~ 3.6V バッファ

データシート: PDF
ホール エフェクト電流センサ

TMCS1100外部リファレンス搭載、±600V、基本絶縁型、20Arms、80kHz、ホール効果電流センサ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7721信頼性の高い EMC 特性、デュアル チャネル、1/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS730イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2376デュアル、高精度、低ノイズ、低静止電流オペアンプ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7740信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、4/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7720信頼性の高い EMC 特性、デュアル チャネル、2/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 4-kW Interleaved CCM Totem Pole Bridgeless PFC Reference Design 2020/12/22
ホワイト・ペーパー Achieve Power-Dense and Efficient Digital Power Systems by Combining TI GaN FETs 2021/01/05

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDM-02008 C2000 ™ マイコンを使用した双方向高密度 GaN CCM トーテムポール PFC

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。