データシート
TPS386000
- 4つの独立した電圧スーパーバイザ
- チャネル1:
- 可変スレッショルド:最小0.4V
- マニュアル・リセット(MR)入力
- チャネル2、3:
- 可変スレッショルド:最小0.4V
- チャネル4:
- 可変スレッショルド:任意の正負電圧に設定可能
- ウィンドウ・コンパレータ
- 遅延時間可変:1.4ms~10s
- スレッショルド精度:0.25%(標準値)
- 非常に低い静止電流:11µA(標準値)
- 専用出力を備えたウォッチドッグ・タイマ
- パワーアップ時の出力を適切に制御
- TPS386000:オープン・ドレインRESETnおよびWDO
- TPS386040:プッシュプルRESETnおよびWDO
- パッケージ:4mm×4mm、20ピンVQFN
TPS3860x0ファミリの電源電圧スーパーバイザ(SVS)は、0.4V以上の電源レール4つと、0.4V未満(負電圧を含む)の電源レール1つを0.25%(標準値)のスレッショルド精度で監視できます。4つのスーパーバイザ回路(SVS-n)は、それぞれSENSEm入力電圧が設定済みスレッショルドを下回るとRESETnまたはRESETn出力信号をアサートします。各SVS-nのスレッショルドは、外付け抵抗により設定できます(ここでn = 1、2、3、4およびm = 1、2、3、4L、4H)。
各SVS-nでは、RESETnまたはRESETnを解除するまでの遅延時間を設定できます。遅延時間は、CTnピンの接続によって、各SVSで個別に1.4ms~10sの範囲に設定可能です。SVS-1のみがアクティブLOWマニュアル・リセット(MR)入力を備えており、MRへの論理LOW入力によりRESET1またはRESET1をアサートします。
SVS-4は2つのコンパレータを使用してスレッショルド・ウィンドウを監視します。この追加のコンパレータを5つ目のSVSとすることで、基準電圧出力VREFにより負電圧を監視できます。
TPS3860x0は静止電流が11µA(標準値)と非常に低く、小型の4mm×4mm VQFN-20パッケージで供給されます。

技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS386000EVM-736 — TPS386000 クワッド電源電圧スーパーバイザの評価モジュール
The TPS386000EVM-736 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS386000 quad supply voltage supervisor in a 20-pin QFN package. The TPS386000EVM-736 can be customized by changing resistor values to monitor any voltage greater than 0.4 V, (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン
TIDEP0025 — シングル・チップ・ドライブ、産業用通信およびモーター制御用
このリファレンス・デザインは、位置エンコーダとロータリー・エンコーダ向けの HEIDENHAIN EnDat 2.2 規格に基づいて、ハードウェア・インターフェイスを実装しています。このプラットフォームを活用して、幅広い産業用オートメーション機器でリアルタイム EtherCAT 通信規格を実装することもできます。産業用オートメーション、ファクトリ・オートメーション、産業用通信などのアプリケーションで、小型フットプリントと低消費電力のシングルチップ・ソリューションを設計できます。
リファレンス・デザイン
TIDEP0050 — EnDat 2.2 システム、リファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、位置エンコーダとロータリー・エンコーダ向けの HEIDENHAIN EnDat 2.2 規格に基づいて、EnDat 2.2 マスター・プロトコル・スタックとハードウェア・インターフェイスを実装しています。このデザインが採用しているのは、EnDat 2.2 マスター・プロトコル・スタックと、RS-485 トランシーバを使用する半二重通信機能、および Sitara AM437x 産業用開発キット (IDK) 上に実装済みのライン終端機能です。このデザインは、HEIDENHAIN EnDat 2.2 規格を満たすように包括的にテスト済みです。AM437x IDK は (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01589 — ノイズ・リダクション / エコー・キャンセレーション機能搭載、Hi-Fi、近距離、双方向オーディオのリファレンス・デザイン
人間と機械のインタラクションには、全二重ハンズフリー通信を行うための音響インターフェイスが必要です。ハンズフリー・モードでは、スピーカーからの遠端または近端のオーディオ信号の一部がマイクロフォンにカップリングされます。さらに、ノイズの多い環境では、有用な近端オーディオ信号とともに周囲のノイズをマイクロフォンが拾う可能性があります。キャプチャされたマルチ・マイクロフォンのオーディオ信号がバックグラウンドの音響ノイズやエコー信号の影響を受けることによって、目的の信号の明瞭度が低下し、それに続くオーディオ処理システムの性能に制約が生じます。このリファレンス・デザインはステレオ (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点