TPS386000-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC Q100 Test Guidance With the Following
Results:- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
Ambient Operating Temperature Range - Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
- Four Complete SVS Modules on one Silicon
Platform - Programmable Delay Time: 1.4 ms to 10 s
- Very Low Quiescent Current: 12 µA Typical
- Threshold Accuracy: 0.25% Typical
- SVS-1: Manual Reset (MR) Input
- SVS-1, 2, 3: Adjustable Threshold Down to 0.4 V
- SVS-4:
- Adjustable Threshold at Any Positive or
Negative Voltage with VREF (1.2 V) - Window Comparator
- Adjustable Threshold at Any Positive or
- Watchdog Timer with Dedicated Output
- Well-Controlled RESETn Output During Power-Up
- Open-Drain RESETn and WDO
- Package: 4-mm × 4-mm, 20-pin VQFN
The TPS386000-Q1 family of voltage supervisors can monitor four power rails that are greater than 0.4 V and one power rail less than 0.4 V (including negative voltage) with a 0.25% (typical) threshold accuracy. Each of the four supervisory circuits (SVS-n) assert a RESETn or RESETn output signal when the SENSEm input voltage drops below the programmed threshold. With external resistors, the threshold of each SVS-n can be programmed (where n = 1, 2, 3, 4 and m = 1, 2, 3, 4L, 4H).
Each SVS-n has a programmable delay before releasing RESETn or RESETn. The delay time can be set from 1.4 ms to 10 s through the CTn pin connection. Only SVS-1 has an active-low manual reset (MR) input; a logic-low input to MR asserts RESET1 or RESET1.
SVS-4 monitors the threshold window using two comparators. The extra comparator can be configured as a fifth SVS to monitor negative voltage with voltage reference output VREF.
The TPS386000-Q1 device has a very low quiescent current of 12 µA (typical) and is available in a small, 4-mm × 4-mm, VQFN-20 package.
![](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS386000-Q1 Quad Supply Voltage Supervisors With Programmable Delay and Watchdog Timer データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 12月 11日 | ||
アプリケーション・ノート | Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 4月 30日 | |||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
セレクション・ガイド | Automotive Supervisor and Reset IC Selection Guide | 2016年 2月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | TPS386000-Q1 Pin FMEA | 2013年 12月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS386000EVM-736 — TPS386000 クワッド電源電圧スーパーバイザの評価モジュール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点