TPS43351-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Test Guidance With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature
- Device HBM ESD Classification Level H2
- Device HBM CDM Classification Level C2
- Two Synchronous Buck Controllers
- Input Range up to 40 V (Transients up to 60 V)
- Low-Power Mode IQ: 30 µA (One Buck On), 35 µA (Two Bucks On)
- Low Shutdown Current Ish < 4 µA
- Buck Output Range 0.9 V to 11 V
- Programmable Frequency and External Synchronization Range 150 kHz to 600 kHz
- Separate Enable Inputs (ENA, ENB)
- Frequency Spread Spectrum (TPS43351-Q1)
- Selectable Forced Continuous Mode or Automatic Low-Power Mode at Light Loads
- Sense Resistor or Inductor DCR Sensing
- Out-of-Phase Switching Between Buck Channels
- Peak Gate Drive Current 1.5 A
- Thermally Enhanced, 38-Pin HTSSOP (DAP) PowerPAD™ Package
The TPS43350-Q1 and TPS43351-Q1 include two current-mode synchronous buck controllers designed for the harsh environment in automotive applications. The devices are ideal for use in a multi-rail system with low quiescent requirements, as they automatically operate in low-power mode (consuming typically 30 µA) at light loads. The devices offer protection features such as thermal, soft-start, and overcurrent protection. During short-circuit conditions of the regulator output, activation of the current-foldback feature can limit the current through the MOSFETs for control of power dissipation. The two independent soft-start inputs allow ramp-up of the output voltage independently during start-up.
The programmable range of the switching frequency is from 150 kHz to 600 kHz, as is the frequency of an external clock to which the devices can synchronize. Additionally, the TPS43351-Q1 offers frequency-hopping spread-spectrum operation.
統合型の事前昇圧バージョンも入手可能
TPS43330-Q1 | TPS43330A-Q1 | TPS43332-Q1 | TPS43333-Q1 | TPS43335-Q1 | TPS43336-Q1 | TPS43337-Q1
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS4335x-Q1 Low IQ, Dual Synchronous Buck Controller データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2016年 3月 1日 | ||
| 設計ガイド | TPS4333x-Q1 / TPS4335x-Q1 Design Checklist | 2013年 10月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS43351EVM — TPS43351EVM 評価モジュール
Unencrypted TPS43351-Q1 PSpice Transient Model Package (Rev. A)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (DAP) | 38 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。