ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54061

アクティブ

低静止電流(IQ)の 4.7V ~ 60V 入力、200mA、同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR36503 アクティブ 6μA の静止電流 (IQ)、3V ~ 65V、0.3A、超小型、同期整流降圧コンバータ Smaller footprint, lower IQ and lower EMI.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.7 Vout (max) (V) 58 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00009 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.7 Vout (max) (V) 58 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00009 Duty cycle (max) (%) 98
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • ハイサイドおよびローサイドMOSFETを内蔵
  • ダイオード・エミュレーションによって軽負荷時の効率を
    向上
  • ピーク電流モード制御
  • 動作時静止電流:90µA
  • シャットダウン時消費電流:1.4µA
  • 可変スイッチング周波数:50kHz~1100kHz
  • 外部クロックに同期
  • 内部スロー・スタート
  • 電圧リファレンス:0.8V±1%
  • セラミック出力コンデンサまたは低コストのアルミ電解
    コンデンサで安定動作
  • サイクル毎の電流制限、過熱保護、過電圧保護、
    および周波数フォールドバック保護
  • 3mm×3mmのVSON-8パッケージ(サーマル・パッド付き)
  • 動作接合部温度:–40°C~150°C
  • ハイサイドおよびローサイドMOSFETを内蔵
  • ダイオード・エミュレーションによって軽負荷時の効率を
    向上
  • ピーク電流モード制御
  • 動作時静止電流:90µA
  • シャットダウン時消費電流:1.4µA
  • 可変スイッチング周波数:50kHz~1100kHz
  • 外部クロックに同期
  • 内部スロー・スタート
  • 電圧リファレンス:0.8V±1%
  • セラミック出力コンデンサまたは低コストのアルミ電解
    コンデンサで安定動作
  • サイクル毎の電流制限、過熱保護、過電圧保護、
    および周波数フォールドバック保護
  • 3mm×3mmのVSON-8パッケージ(サーマル・パッド付き)
  • 動作接合部温度:–40°C~150°C

TPS54061は、ハイサイドおよびローサイドMOSFETを内蔵した60V、200mAの同期整流・降圧型DC/DCコンバータです。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。非スイッチング時の消電流は90µAです。また、イネーブル・ピンにより、シャットダウン時消費電流を1.4µAまで低減できます。

軽負荷時の効率を高めるため、インダクタ電流がゼロになると、ローサイドMOSFETがダイオードをエミュレートします。

低電圧誤動作防止は内部で4.5Vに設定されていますが、イネーブル・ピンに接続された2個の抵抗を使用して、さらに高い電圧に設定することができます。起動時の出力電圧の上昇は、内部のスロー・スタート時間によって制御されます。

スイッチング周波数の範囲が調整可能であるため、効率および外部部品のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時にデバイスを保護します。

TPS54061は、MOSFETおよびブート再充電ダイオードを内蔵し、3mm×3mmの小さな熱特性強化型VSONパッケージによってICの占有面積を最小限に抑えることで、小サイズの設計を可能にします。

TPS54061は、Webench™ Designer(www.ti.com)でサポートされています。

TPS54061は、ハイサイドおよびローサイドMOSFETを内蔵した60V、200mAの同期整流・降圧型DC/DCコンバータです。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。非スイッチング時の消電流は90µAです。また、イネーブル・ピンにより、シャットダウン時消費電流を1.4µAまで低減できます。

軽負荷時の効率を高めるため、インダクタ電流がゼロになると、ローサイドMOSFETがダイオードをエミュレートします。

低電圧誤動作防止は内部で4.5Vに設定されていますが、イネーブル・ピンに接続された2個の抵抗を使用して、さらに高い電圧に設定することができます。起動時の出力電圧の上昇は、内部のスロー・スタート時間によって制御されます。

スイッチング周波数の範囲が調整可能であるため、効率および外部部品のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時にデバイスを保護します。

TPS54061は、MOSFETおよびブート再充電ダイオードを内蔵し、3mm×3mmの小さな熱特性強化型VSONパッケージによってICの占有面積を最小限に抑えることで、小サイズの設計を可能にします。

TPS54061は、Webench™ Designer(www.ti.com)でサポートされています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 低IQ、広入力範囲、60V、200mA同期整流・降圧型DC/DCコンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2013年 4月 10日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール (Rev. A 翻訳版) 2014年 12月 10日
Analog Design Journal Linear versus switching regulators in industrial applications with a 24-V bus 2013年 7月 25日
アプリケーション・ノート Using the TPS54061 to Create an Inverting Power Supply 2012年 7月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54061EVM-142 — TPS54061 評価モジュール

The Texas Instruments TPS54061EVM-142 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS54061 Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter. The EVM operates from an 8V to 60V input (24V nominal) and provides a 3.3V output at 200mA.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS54061 PSpice Transient Model

SLVM599.ZIP (49 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54061 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCZ5.ZIP (6 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC431 TPS54061 Design Excel Spreadsheet Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLVC439 Synchronous Inverting Buck Boost Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-00179 — アブソリュート位置エンコーダ用ユニバーサル デジタル インターフェイスのリファレンス デザイン

TIDA-00179 は、EnDat 2.2、BiSS®、SSI、または HIPERFACE DSL® のようなアブソリュート位置エンコーダへの接続に適した、EMC 準拠のユニバーサル デジタル インターフェイスです。このリファレンス デザインは、15 ~ 60V (公称 24V) の広い入力電圧範囲をサポートしています。3.3V ロジック I/O 信号に対応するコネクタを採用し、Sitara AM437x または Delfino F28379 のようなホスト プロセッサとの直接インターフェイスにより、該当のマスター プロトコルを実行することができます。

マスター実装はSitara (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00774 — 18V / 1kW、160A ピーク、98% を上回る効率、電力密度の高いブラシレス モーター ドライブのリファレンス デザイン

TIDA-00774 は、5 セルのリチウムイオン バッテリを電源とし、最大 21V で動作する電動工具に搭載されている 3 相ブラシレス DC(BLDC)モーター向けの 1kW ドライブのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、65mm x 60mm のコンパクトなドライブで、センサ ベースの矩形波制御機能を実装しています。このリファレンス デザインは、TI の MOSFET パワー ブロック技術を活用しています。この技術は、ハーフ ブリッジ構成の 2 個の FET を単一の 5 x 6mm SON (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00436 — 36V、32A 出力段、BLDC モータ用、サイクル単位停止電流リミッタ付き

このリファレンス・デザインは、10 セルのリチウムイオン・バッテリを電源として 36V ~ 42V の電圧範囲で動作するバッテリ駆動の園芸用器具や電動工具に搭載されている定格 1kW 以下のブラシレス・モーター向けの出力段です。このリファレンス・デザインは、ドレイン - ソース間抵抗(RDS_ON)が 1.8mΩ と非常に小さく、5 x 6mm SON の SMD パッケージに封止された 60V の N チャネル NexFET(TM) を採用しており、57 × 59 mm という超小型の PCB フォーム・ファクタを実現しています。3 相ゲート・ドライバを使用して 3 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian