TIDA-00179

アブソリュート位置エンコーダ用ユニバーサル デジタル インターフェイスのリファレンス デザイン

TIDA-00179

設計ファイル

概要

TIDA-00179 は、EnDat 2.2、BiSS®、SSI、または HIPERFACE DSL® のようなアブソリュート位置エンコーダへの接続に適した、EMC 準拠のユニバーサル デジタル インターフェイスです。このリファレンス デザインは、15 ~ 60V (公称 24V) の広い入力電圧範囲をサポートしています。3.3V ロジック I/O 信号に対応するコネクタを採用し、Sitara AM437x または Delfino F28379 のようなホスト プロセッサとの直接インターフェイスにより、該当のマスター プロトコルを実行することができます。

マスター実装はSitara AM437x (EnDat2.2BiSSHIPERFACE DSL) または Delfino DesignDRIVE (EnDat2.2BiSS) で利用できます。このデザインを採用すると、ホスト プロセッサは、EnDat 2.2 や BiSS のような 4 線式エンコーダ インターフェイス、または HIPERFACE DSL のような Power over RS-485 を搭載した 2 線式インターフェイスを選択できます。選択したエンコーダの電源電圧範囲を満たせるように、このデザインは 5.25V と 11V どちらかのプログラマブル出力電圧という選択肢を提供しています。このデザインの電源には、選択したエンコーダの電圧範囲に基づいて過電圧や短絡から保護する機能があるので、ケーブル短絡時に損傷を防止できます。TIDA-00179 は、EnDat 2.2 と 2 線式 HIPERFACE DSL エンコーダ、および最大 100m のケーブルを使用したテストを実施済みです。

特長
  • EnDat 2.2、BiSS、SSI、4 線式または 2 線式 HIPERFACE DSL エンコーダとのインターフェイスを実現するユニバーサル ハードウェア。少なくとも 100m のケーブル長で、対応するすべての標準データ レートをサポートしています。
  • 3.3V 半二重 RS-485 トランシーバ SN65HVD78 は、12kV の IEC-ESD と 4kV の EFT 耐性を実現しているので、外部 ESD 部品のコストが不要です。
  • 入力電圧範囲の広い (15 ~ 60V) エンコーダ向け電源は、5.25V または 11V というプログラマブル出力電圧に対応し、EnDat 2.2、BiSS、または HIPERFACE DSL エンコーダに準拠しています。
  • 電流モニタと障害インジケータを搭載した TI の eFuse テクノロジーを活用し、OV (過電圧) と UV (低電圧) の保護、および短絡保護付きの高精度の過電流制限を実現
  • Sitara AM437x または Delfino F28379 のようなホスト プロセッサ向けロジック インターフェイス (3.3V I/O) は、EnDat 2.2、BiSS、SSI、または HIPERFACE DSL マスターを動作させることができます。マスター実装はSitara AM437x (EnDat2.2BiSSHIPERFACE DSL) または Delfino DesignDRIVE (EnDat2.2BiSS) で利用できます。
  • このデザインは、IEC61800-3 に基づくレベルで、ESD、高速過渡バースト、サージ、伝導型 RF で規定を上回る EMC 耐性を達成しています。
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAN5A.PDF (3094 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRHW0.PDF (536 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRHV9.PDF (58 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHW2.ZIP (4041 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB54.ZIP (560 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHW1.PDF (4120 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRHV8.PDF (958 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

TMUX1574電源オフ保護機能搭載、1.8V 入力ロジック対応、5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD25402Q3A3mm x 3mm の SON 封止、シングル、8.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD23381F4ゲートの ESD 保護機能搭載、0.6mm x 1mm のシングル LGA 封止、175mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD78IEC ESD 対応、50Mbps、3.3V、半二重 RS-485

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54060AEco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

SN74CBTLV3257部分的パワーダウン モード搭載、3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、260mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD1450±18kV IEC ESD 保護付き 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS24750外部ブロッキング FET 向けドライバとラッチオフ機能搭載、2.5V ~ 18V、3mΩ、0.01 ~ 12A eFuse

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54061低静止電流(IQ)の 4.7V ~ 60V 入力、200mA、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LM2903デュアル差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Universal Digital Interface to Absolute Position Encoders Design Guide (Rev. A) 2015/11/23
技術記事 Understanding isolation requirements for industrial drives PDF | HTML 2016/10/26
技術記事 Know your electromagnetic compatibility requirements for designing industrial driv PDF | HTML 2016/10/12
技術記事 How to integrate position encoder master protocols into Sitara™ processor applicat PDF | HTML 2016/08/25
技術記事 Start designing your next Sitara™ processor solution! PDF | HTML 2016/07/28
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 2015/11/20
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 2015/11/10

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00172 位置エンコーダーに対するインターフェイス、EnDat 2.2 リファレンス・デザイン付き TIDA-00175 5V BiSS 位置エンコーダのインターフェイス TIDA-00177 HIPERFACE DSL® エンコーダ向け 2 線式インターフェイス リファレンス デザイン TIDEP0022 BiSS C Master インターフェイスを統合した ARM MPU のリファレンス デザイン TIDEP0025 シングル・チップ・ドライブ、産業用通信およびモーター制御用 TIDEP0050 EnDat 2.2 システムのリファレンス デザイン