TPS542025
- 多様なアプリケーションに適した構成
- 入力電圧範囲:4.5V ~ 30V
- 選択可能な可変出力 (TPS542021)、5V 固定出力 (TPS542025)
- 最大 2A の連続出力電流
- 基準電圧: 0.6V ± 1.5% (25°C)
- 低ドロップ アウト モードをサポート
- 高効率
- MOSFET 内蔵:100mΩ および 60mΩ
- 低いシャットダウン時電流 2µA、静止電流 26µA
- パルス周波数変調 (PFM) による軽負荷時の効率向上
- 使いやすさ
- 内部ループ補償付きピーク電流モード制御
- 固定スイッチング周波数:500kHz
- 内部ソフト スタート:5ms
- 周波数スペクトラム拡散により EMI を低減
- ヒカップ モード保護による 2 つの MOSFET の過電流保護
- ラッチ保護機能なしの過熱保護 (OTP)、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、低電圧誤動作防止 (UVLO)
- TPS54202 を使用した P2P、B2B
- SOT-23 (6)、SOT-563 パッケージ
TPS54202x は、入力電圧範囲 4.5V ~ 30V、2A 出力の同期整流降圧コンバータです。このデバイスには 2 つの内蔵スイッチング FET、内部的なループ補償、および 5ms の内部ソフト スタートが搭載されているため、部品数を減らすことができます。
TPS54202x には MOSFET が内蔵され、高い電力密度を実現し、PCB 上でわずかな面積しか占有しません。TPS542025 は 5V 固定出力を供給し、FB (フィードバック) 抵抗をさらに減らすことで BOM (部品表) を節減します。TPS542021 は、FB 抵抗構成を変えることで出力電圧を調整できます。
TPS54202x は、パルス周波数変調で動作することで、軽負荷時の効率をより向上させ、電力損失を低減します。電磁干渉 (EMI) 低減の目的で周波数スペクトラム拡散動作を採用しています。
両方のハイサイド MOSFET でサイクル単位の電流制限を行い、過負荷の状況でコンバータを保護します。また、ローサイド MOSFET の電流制限を自由に設定でき、電流暴走を防止することで、さらに保護が強化されています。あらかじめ設定された時間を超えて過電流の状態が続いた場合、ヒカップ モード保護が作動します。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS54202x 4.5V ~ 30V、2A、EMI 対応、同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 12月 16日 |
| 証明書 | TPS542025EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 12月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS542021EVM — TPS542021 評価基板
TPS542021 評価基板 (EVM) はシンプルで使いやすい 2A 同期整流降圧コンバータで、SOT236 パッケージに封止済みです。TPS542021EVM は、降圧コンバータ TPS542021 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS542021EVM は、5V ~ 30V の入力 (公称 24V) で動作し、2A で 5V 出力を供給します。また、この評価基板は、フィードバック ループ測定向けの AC 信号注入端子も搭載しています。
TPS542025EVM — TPS542025 evaluation module
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。