ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54327

アクティブ

4.5V ~ 18V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS563206 アクティブ SOT563 封止、4.2V ~ 17V 入力、3A 同期整流降圧コンバータ This product has a smaller package with less external component count

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0008 Duty cycle (max) (%) 65
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0008 Duty cycle (max) (%) 65
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 高速過渡応答を可能にするD-CAP2™モード
  • 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサを 使用可能
  • 幅広いVIN入力電圧範囲:4.5V ~ 18V
  • 出力電圧範囲:0.76V ~ 7.0V
  • 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対して 最適化された高効率の内蔵FET
    • 100mΩ(ハイサイド)および70mΩ(ローサイド)
  • 高効率、シャットダウン時10µA未満
  • 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
  • 調整可能なソフト・スタート
  • プリバイアス付きソフト・スタート
  • スイッチング周波数(fSW):700kHz
  • サイクル毎の過電流制限
  • アプリケーション
    • 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
      • デジタル・テレビ用電源
      • 高精細Blu-ray Disc™プレーヤー
      • ネットワーク・ホーム・ターミナル
      • デジタル・セットトップ・ボックス(STB)

  • 高速過渡応答を可能にするD-CAP2™モード
  • 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサを 使用可能
  • 幅広いVIN入力電圧範囲:4.5V ~ 18V
  • 出力電圧範囲:0.76V ~ 7.0V
  • 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対して 最適化された高効率の内蔵FET
    • 100mΩ(ハイサイド)および70mΩ(ローサイド)
  • 高効率、シャットダウン時10µA未満
  • 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
  • 調整可能なソフト・スタート
  • プリバイアス付きソフト・スタート
  • スイッチング周波数(fSW):700kHz
  • サイクル毎の過電流制限
  • アプリケーション
    • 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
      • デジタル・テレビ用電源
      • 高精細Blu-ray Disc™プレーヤー
      • ネットワーク・ホーム・ターミナル
      • デジタル・セットトップ・ボックス(STB)

TPS54327は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対応した同期整流バック・コンバータです。TPS54327を採用すること で、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54327の主制御ループではD-CAP2™ モード 制御を使用し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。また、TPS54327には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミッ ク・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~18VのVIN入力で動作します。出力電圧は、0.76V~7Vの範囲でプログラミングできます。また、 調整可能なソフト・スタート時間も備えています。TPS54327は8ピンのDDAパッケージで提供され、–40°C~85°Cの温度範囲で動作するように設計されています。

TPS54327は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対応した同期整流バック・コンバータです。TPS54327を採用すること で、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54327の主制御ループではD-CAP2™ モード 制御を使用し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。また、TPS54327には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミッ ク・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~18VのVIN入力で動作します。出力電圧は、0.76V~7Vの範囲でプログラミングできます。また、 調整可能なソフト・スタート時間も備えています。TPS54327は8ピンのDDAパッケージで提供され、–40°C~85°Cの温度範囲で動作するように設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS54227 アクティブ HSOP と VSON の各パッケージに封止、4.5V ~ 18V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ Pin-to-pin compatible lower current product.
TPS54427 アクティブ 4.5V ~ 18V 入力、4A、同期整流 降圧コンバータ Pin-to-pin compatible higher current product (4 A).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート FET 内蔵(SWIFT)、3A 出力、シングル同期整流降圧型スイッチャ データシート 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2011年 4月 16日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Optimize Output Filter on D-CAP2 for Stability Improvement 2017年 6月 13日
アプリケーション・ノート D-CAP2™周波数応答モデルリップル注入を使用したボトム検出による固定オン時間の周波数ドメイン分析に基づく 英語版 2014年 3月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54327EVM-686 — 評価モジュール、TPS54327 用、3A、同期整流・降圧コンバータ

TPS54327EVM-686 は、同期整流降圧コンバータ TPS54327 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS54327EVM-686 は、4.5V ~ 18V の入力で動作し、1.05V の出力で最大 3A を負荷に供給します。TPS54327 の主制御ループは D-CAP2™ モードの制御を使用し、位相補償を目的とする外部コンポーネントの必要なしで超高速過渡応答を実現します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS54327 PSPICE (Transient) Model

SLVM108.ZIP (53 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54327 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM310.TSC (164 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54327 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM311.ZIP (39 KB) - TINA-TI Spice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00431 — リファレンス・デザイン - RF サンプリング 4-GSPS ADC、8-GHz DC 結合差動アンプ付

Wideband radio frequency (RF) receivers allow greatly increased flexibility in radio designs. The wide instantaneous bandwidth allows flexible tuning without changing hardware and the ability to capture multiple channels at widely separated frequencies.

This reference design describes a wideband RF (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01017 — オシロスコープ、ワイヤレス テスタ、レーダー向けの高速マルチチャネル ADC クロックのリファレンス デザイン

TIDA-01017 リファレンス デザインは、RF サンプリング ADC の入力周波数範囲全体についてチャネル間スキューを測定することで分析された、高速マルチチャネル システム向けのクロック供給ソリューションの性能を提示します。チャネル間スキューは、フェーズド アレイ レーダーおよびオシロスコープ アプリケーションにとって重要です。ADC12J4000 は、バッファ付きアナログ入力、統合型のデジタル ダウン コンバータを搭載した、低消費電力、12 ビット、4GSPS の RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) であり、JESD204B インターフェイスを搭載しており、最大 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01015 — デジタル オシロスコープ / ワイヤレス テスタ搭載 12 ビット高速 ADC 向け 4GHz クロックのリファレンス デザイン

TIDA-01015 は、高速直接 RF サンプリング GSPS ADC 向けクロック処理ソリューションのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、2 次ナイキスト ゾーンの入力信号周波数において高い SNR を実現するサンプリング クロックの重要性を示します。ADC12J4000 は 12 ビット、4GSPS の RF サンプリング ADC であり、3.2GHz の 3dB 入力帯域幅を達成し、最大 4GHz の信号をキャプチャできます。このデザインは、TRF3765 を使用した ADC12J4000 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00826 — 50Ω、2GHz オシロスコープ・フロント・エンド、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは 50Ω 入力オシロスコープ・アプリケーション向けアナログ・フロント・エンドの一部です。この評価プラットフォームにより、周波数ドメイン・アプリケーションと時間ドメイン・アプリケーションの両方で、DC ~ 2GHz 入力信号の処理が可能になります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00432 — Xilinx プラットフォームを使用する JESD204B ギガ-サンプル ADC の同期、フェーズ・アレイ・レーダー・システム用

Xilinx VC707 プラットフォームを使用して 2 個の ADC12J4000 評価モジュール(EVM)を互いに同期する方法を示したシステム・レベルのリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインの技術資料は、クロック・スキームを含め、必要なハードウェアの修正とデバイスの構成法について説明しています。評価モジュールごとに、サンプルの構成ファイルを提示しています。FPGA ファームウェアについて説明するほか、関連する Xilinx IP (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00359 — クロック・ソリューション、リファレンス・デザイン、GSPS ADC 用

Low cost, high performance clocking solution for GSPS data converters. This reference design discusses the use of a TRF3765, a low noise frequency synthesizer, generating the sampling clock for a 4 GSPS analog-to-digital converter (ADC12J4000). Experiments demonstrate data sheet comparable SNR and (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian