TIDA-01017
オシロスコープ、ワイヤレス テスタ、レーダー向けの高速マルチチャネル ADC クロックのリファレンス デザイン
TIDA-01017
概要
TIDA-01017 リファレンス デザインは、RF サンプリング ADC の入力周波数範囲全体についてチャネル間スキューを測定することで分析された、高速マルチチャネル システム向けのクロック供給ソリューションの性能を提示します。チャネル間スキューは、フェーズド アレイ レーダーおよびオシロスコープ アプリケーションにとって重要です。ADC12J4000 は、バッファ付きアナログ入力、統合型のデジタル ダウン コンバータを搭載した、低消費電力、12 ビット、4GSPS の RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) であり、JESD204B インターフェイスを搭載しており、最大 4GHz の信号をキャプチャできます。このデザインは、LMK04828 を使用したクロック処理ソリューションを紹介し、同期に使う SYSREF を使用して複数の ADC12J4000 信号チェーン間の同期を実現します。
特長
- マルチチャネルの高速 ADC の同期
- RF サンプリング ADC クロック処理ソリューション
- 4GHz 高周波入力信号のキャプチャ機能
- RF サンプリング ACC 向け、位相ノイズの小さいクロック関連ソリューション
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRP86.PDF (70 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
評価ボード
TIDA-01017 リファレンス デザインは、RF サンプリング ADC の入力周波数範囲全体についてチャネル間スキューを測定することで分析された、高速マルチチャネル システム向けのクロック供給ソリューションの性能を提示します。チャネル間スキューは、フェーズド アレイ レーダーおよびオシロスコープ アプリケーションにとって重要です。ADC12J4000 は、バッファ付きアナログ入力、統合型のデジタル ダウン コンバータを搭載した、低消費電力、12 ビット、4GSPS の RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) であり、JESD204B インターフェイスを搭載しており、最大 (...)
EVMユーザー ガイド:
PDF
評価ボード
TIDA-01017 リファレンス デザインは、RF サンプリング ADC の入力周波数範囲全体についてチャネル間スキューを測定することで分析された、高速マルチチャネル システム向けのクロック供給ソリューションの性能を提示します。チャネル間スキューは、フェーズド アレイ レーダーおよびオシロスコープ アプリケーションにとって重要です。ADC12J4000 は、バッファ付きアナログ入力、統合型のデジタル ダウン コンバータを搭載した、低消費電力、12 ビット、4GSPS の RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) であり、JESD204B インターフェイスを搭載しており、最大 (...)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | High-Speed Multichannel ADC Clock for Oscilloscopes Reference Design | 2016/12/15 |