TPS61253F
- 広い入力電圧範囲:2.3V ~ 5.5V (TPS61253A、TPS61253F)
- 広い入力電圧範囲:2.5 V~5.5V (スタートアップ時 >2.6V、TPS61253E)
- 固定出力電圧:4.5/4.7/5.0/5.2V/5.25V
- 2 つの FET を内蔵:35mΩ LS-FET、60mΩ HS-FET
- IOUT ≥ 1500mA (連続、VOUT = 5V かつ VIN ≥ 3V) (TPS61253A、TPS61253F)
- IOUT ≥ 1500mA (連続、VOUT = 5.25V かつ VIN ≥ 3V) (TPS61253E)
- 入力からの静止電流 42µA
- 4A のバレー スイッチング電流制限 (TPS61253A)
- 4.5A のバレー スイッチング電流制限 (TPS61253E、TPS61253F)
-
TPS61253E と TPS61253F は、1.2V I/O をサポート
-
TPS612532A の出力放電機能を利用可能
- 3.8MHz のスイッチング周波数
- 自動 PFM、強制 PWM、超音波の各モードを選択可能
- パススルー モードのサポート
- ±2% の出力電圧精度
- 600µs ソフトスタート時間
- Hiccup モードの短絡保護
- シャットダウン時に負荷を切断
- サーマル シャットダウン
- WEBENCH® Power Designer により、TPS61253A を使用するカスタム設計を作成
TPS61253x デバイスは、バッテリ駆動の携帯アプリケーション用の電源ソリューションです。このデバイスは入力電圧範囲が 2.3V ~ 5.5V (TPS61253A、TPS61253F)、2.5V ~ 5.5V (TPS61253E) で、リチウムイオン バッテリ駆動のアプリケーションを拡張電圧範囲でサポートします。4.5V、4.7V、5V、5.2V、5.25V の各種の固定出力電圧バージョンを利用できます。TPS61253x は最低 3V まで放電されたバッテリから、最大 1500mA の負荷電流を供給できます。
TPS61253x は 3.8MHz (標準値) のスイッチング周波数で動作します。TPS61253x は自動 PFM モード、強制 PWM モード、超音波モードに柔軟に構成可能です。自動 PFM モードは、軽負荷時に高い効率を実現できます。強制 PWM 動作は、あらゆる負荷範囲についてスイッチング周波数を一定に維持できます。超音波モードでは、音響ノイズを防止するために、あらゆる負荷状況でスイッチング周波数が常に 25kHz より高く維持されます。
TPS61253x には 600µs のソフト スタート機能が組み込まれており、スタートアップ時の突入電流を防止します。出力が短絡した場合、デバイスは Hiccup モードに移行し、短絡が解消されると自動的に回復します。シャットダウン時には負荷が入力から完全に切り離され、消費電流は最大 1.3µA に抑えられます。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS61253A、TPS61253E、TPS61253F 3.8MHz、5V、4A 昇圧コンバータ (1.2mm x 1.3mm WCSP) データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2026年 2月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS61253AEVM-803 — TPS61253A 向け昇圧コンバータ評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YFF) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。