TPS65037X-GUI — TPS65037X Graphical User Interface (GUI)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
- TPS650372-Q1 — 3 x 2.5mm の小型 QFN に封止、1 個の LDO と PMIC (パワー マネージメント IC) を搭載した 3 個の降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
- TPS65037EVM — TPS65037x-Q1 evaluation module
TPS65037x-Q1 デバイスは、車載対応カメラ モジュール向けの高集積パワー マネージメント IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータの動作入力電圧範囲は、最大 18V までです。このデバイスは最大 36V の入力電圧に耐えることができますが、長時間の使用は推奨されません。すべてのコンバータは強制固定周波数の PWM モードで動作し、EMI 低減のためのオプションとしてスペクトラム拡散変調 (SSM) をサポートしています。LDO は 300mA の電流を供給でき、2.5V~5.5V の入力電圧範囲で動作するように設計されています。TPS65037x-Q1 は、割り込みピンまたは 3 つの GPIO による I2C 制御インターフェイスをサポートしています。
TPS65037x-Q1 は、18 ピンの WQFN-HR パッケージ (3mm × 2.5mm) で提供されています。
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS65037x-Q1 車載対応カメラ PMIC データシート | PDF | HTML | 2026年 1月 7日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN-HR (VAT) | 18 | Ultra Librarian |
TPS65037x Graphical User Interface (GUI)
TPS65037EVM EU Declaration of Conformity (DoC)