TPS65142
- Integrated Bias and Backlight Power
- 2.3-V to 6-V Input Voltage Range for Bias
- Up to 16.5 V Boost Converter with 1.8-A
Switch Current - 1.2-MHz / 650-kHz Selectable Switching
Frequency - Internal Compensation
- Internal Soft-start at Power on
- Reset Function (XAO Signal)
- Regulated VGH
- Regulated VGL
- Gate Voltage Shaping
- LCD Discharge Function
- Up to 16.5 V Boost Converter with 1.8-A
- 150-mA Unity Gain VCOM Buffer
- 4.5-V to 24-V WLED Backlight Input Range
- Integrated 1.5-A / 40-V MOSFET
- Boost Output Tracks WLED Voltage
- Internal Compensation
- External Current Setting Input
- 6 Current-Sink Channels of 25 mA
- Better than 3% Current Matching
- Up to 1000:1 PWM Dimming Range
- Overvoltage Protection
- Thermal Shutdown
- Undervoltage Lockout
- 32-Pin 6 mm × 3 mm QFN Package
The TPS65142 provides a compact solution to the bias power and the WLED backlight in note-pc TFT-LCD panels. The device features a boost converter, a positive charge pump regulator, and a negative charge pump regulator to power the source drivers and the gate drivers. A 150 mA unity-gain high-speed buffer is offered to drive the VCOM plane. Gate voltage shaping and the LCD discharge function are offered to improve the image quality. A reset function allows a proper reset of the TCON at the power on. The TPS65142 also offers the complete solution to driver up to 6 chains of WLEDs with 1000:1 ratio PWM dimming.
All features are integrated in a compact 6 × 3 mm2 Thin QFN package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS65142 LCD Bias Power Integrated with WLED Backlight Drivers データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 8月 14日 | ||
アプリケーション・ノート | 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 12月 1日 | |
アプリケーション・ノート | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Generation of a VCOM buffer input using PWM signal | 2015年 12月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | TPS65142 Loop Compensation Design Consideration | 2013年 7月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTG) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。