TIDA-00155

DLP® 近赤外分光計、液体と固体の光学的分析用

TIDA-00155

設計ファイル

概要

この近赤外線(NIR)分光器リファレンス・デザインでは、テキサス・インスツルメンツの DLP テクノロジーと単素子 InGaAs 検出器の組み合わせによって高性能な測定が可能です。しかも、高価な InGaAs アレイ検出器や壊れやすい回転回折格子アーキテクチャとは異なり、低コストでポータブルなフォーム・ファクタを実現しています。NIR 分光器は、食品、農業、製薬、石油化学製品、プラスチックなどさまざまなアプリケーションで、有機系の液体や固体を解析するために一般的に使用されています。強力な Sitara 組込みプロセッサやアナログ・シグナル・チェーン部品と組み合わせれば、デベロッパーは、ハイエンドのラボ用分光器の実力を備えた機器を作業現場や製造ラインに提供できます。

特長
  • 波長範囲 1350 ~ 2450nm のスペクトル透過率データを 1 秒足らずで取得でき、30,000:1 を超える信号対雑音比(SNR)を達成可能
  • 単素子 InGaAs 検出器を採用した設計により、高いライト・スループットと、InGaAs アレイよりも低いコストを両立
  • プログラマブル波長フィルタリングにより、一定の信号対雑音比を維持してのスキャン、波長と分解能のオンザフライ調整、ケモメトリックス・アルゴリズムを実現可能
  • 最大 1824 個のデータ点を扱う高分解能スペクトル・アクイジションを実現
  • オープンソース・アーキテクチャの BeagleBone Black に Linux オペレーティング・システムと内蔵 Web サーバーを搭載し、USB、イーサネット、WiFi、Bluetooth 経由の接続にフレキシブルに対応
  • 回転回折格子や回転ミラーを含まず多様な条件に対応できる MEMS ベースの設計。ポータブル機器向け

??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU236.PDF (305 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDR417A.ZIP (1220 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR418B.ZIP (209 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC293C.ZIP (130937 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS652514.5V~18V 入力、3A/2A/2A 出力、同期整流 3 回路降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM3358Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65145フル統合型の正のチャージ・ポンプと 3.3V LDO コントローラと最小 0.96A の昇圧電流制限機能と障害検出機能搭載、4 チャネル LCD バイアス

データシート: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS125524 ビット、30kSPS、超低ノイズ、デルタ・シグマ ADC

データシート: PDF
シリーズ電圧リファレンス

REF50252.5V、3μVpp/V のノイズ、3ppm/℃ のドリフト、高精度、シリーズ電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
パワー・オペアンプ

OPA5692A 出力電流時にレールの 200mV 以内での出力信号スイング・パワー・オペアンプ

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS652173 個の DC/DC と 4 個の LDO とリニア・バッテリ・チャージャと白色 LED ドライバ搭載、パワー・マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS730イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
分光器と光学ネットワーク製品

DLP4500NIR0.45 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML
可視光製品 (420 ~ 700nm)

DLPC350DLP4500 と DLP4500NIR の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ

データシート: PDF | HTML
計測アンプ

INA330温度制御用サーミスタ信号アンプ

データシート: PDF
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2376デュアル、高精度、低ノイズ、低静止電流オペアンプ

データシート: PDF

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 評価モジュール

 

DLP NIRscan は、低コストで高性能な近赤外線分光計を設計するための包括的な評価基板(EVM)です。  このツールはフレキシビリティが高く、必要なものがすべて含まれており、DLP ベースの分光計開発の迅速な開始を可能にします。  この評価基板は、近赤外(NIR)光用に最適化されている初の DLP チップセットとなる DLP 0.45 WXGA NIR チップセットが特長です。  DLP テクノロジーにより、食品、製薬、石油/ガス、他の新興産業で使用されている分光器で、ラボ レベルの性能を工場や現場でも実現できるようになります。分光器の詳細をご覧ください。

電源は別売りです。

AC-DC (...)

ログインして購入
In stock / Out of stock
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
TI.com で取り扱いなし

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00155 Test Results 2014年 2月 26日
アプリケーション・ノート Flexible Trade-offs in Maximizing SNR and Res. in TI DLP® Tech. Based Spec. Sys. 2016年 8月 1日
アプリケーション・ノート DLP Spectrometer Design Considerations 2014年 8月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ