データシート
TPS760
- 50-mA Low-Dropout Regulator
- Fixed Output Voltage Options: 5 V, 3.8 V, 3.3 V, 3.2 V, and 3 V
- Dropout Typically 120 mV at 50 mA
- Thermal Protection
- Less Than 1-uA Quiescent Current in Shutdow
- \x9640°C to 125°C Operating Junction Temperature Range
- 5-Pin SOT-23 Package
- ESD Protection Verified to 1.5 kV Human Body Model (HBM) per MIL-STD-883C
The TPS760xx is a 50 mA, low dropout (LDO) voltage regulator designed specifically for battery-powered applications. A proprietary BiCMOS fabrication process allows the TPS760xx to provide outstanding performance in all specifications critical to battery-powered operation.
The TPS760xx is available in a space-saving SOT\x9623 package and operates over a junction temperature range of \x9640°C to 125°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Low-Power 50-mA Low-Dropout Linear Regulators データシート (Rev. D) | 2001年 5月 4日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点