STARD-3P-STAR-TIGER

SpaceFibre 向け、TI の耐放射線特性電源 IC と各種アナログ IC 採用、STAR-Dundee の STAR-Tiger 電源

STARD-3P-STAR-TIGER

購入

概要

STAR-Tiger は、高性能な SpaceFibre ルーティング スイッチであり、EU (欧州連合) Hi-SIDE プロジェクトに属しているほか、欧州宇宙フォーラム (European Space Forum) の宇宙革新賞 (Innovation in Space Award) を受賞しました。STAR-Tiger ユニット内の電源ボードは、ルーティング スイッチの実装で採用している Xilinx KU060 FPGA に 1次側電源レールを供給します。STAR-Tiger 電源ボードは、TI が供給している耐放射線特性の各種電源デバイスを採用しており、宇宙船内で使用する高性能コンピューティングとネットワークに適した高信頼性電源を提示します。

特長
  • コア電源:2 個の TPS7H4001-SP
  • 補助電源:4 個の TPS50601A-SP、1 個の TPS7H1101A-SP
  • 冗長化電源:TPS7H2201-SP
  • 電源シーケンス、故障検出、制御:LM139AQML-SP、SN54AC00-SP
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS50601A-SP 耐放射線特性 QMLV、3V ~ 7V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ TPS7H4001-SP 耐放射線特性、QMLV と QMLP、3V ~ 7V 入力、18A 同期整流降圧コンバータ

 

NAND ゲート
SN54AC00-SP 宇宙用、4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V NAND ゲート

 

eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS7H2201-SP 耐放射線特性、QMLV と QMLP、1.5V ~ 7V 入力、6A eFuse

 

コンパレータ
LM139AQML-SP 低消費電力、低オフセット電圧、クワッド・コンパレータ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7H1101A-SP 耐放射線特性 QMLV、1.5V ~ 7V 入力、3A、低ノイズ、調整可能 LDO (低ドロップアウト) レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: STAR-Dundee Ltd.

購入と開発の開始

Third-party accessory

STAR-TIGER-POWER — STAR-Dundee STAR-Tiger power supply for SpaceFibre

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー Space Power Supply for the STAR-Tiger SpaceFibre Routing Switch PDF | HTML 2023年 7月 27日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS50601ASPEVM-S TPS50601A-SP single-operation evaluation module TPS7H1101SPEVM TPS7H1101SPEVM 評価基板 TPS7H2201EVM-CVAL TPS7H2201-SP 1.5V ~ 7V 入力、6A ロード スイッチと eFuse の評価基板 TPS7H4001QEVM-CVAL TPS7H4001 4 チャネル、72A 同期整流降圧コンバータの評価基板

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 STAR-Dundee Ltd..

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。