ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM82912

アクティブ

フェライト ビーズ フィルタ補償機能を内蔵した、17V、2A、低ノイズ、低リップルの降圧モジュール

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Low Noise, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Remote Sense, Spread Spectrum Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Low Noise, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Remote Sense, Spread Spectrum Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
B0QFN (RDU) 28 24.75 mm² 5.5 x 4.5
  • 小さい出力ノイズ:20µV RMS 未満 (100Hz~100kHz)
  • 小さい出力電圧リップル:10µV RMS 未満 (フェライト・ビーズの後)
  • 優れた PSRR:65dB 超 (最大 100kHz)
  • 2.2MHz または 1MHz の固定周波数ピーク電流モード制御
  • 外部クロックと同期可能 (オプション)
  • 2 段目 L-C フィルタとしてフェライト・ビーズ (オプション) を使用できる内蔵ループ補償機能 (30dB 減衰)
  • スペクトラム拡散変調 (オプション)
  • 入力電圧範囲:3.0V~17V
  • 出力電圧範囲:0.8V~5.5V
  • R DSon:57mΩ/20mΩ
  • ±1% の出力電圧精度
  • 高精度のイネーブル入力により以下を実現
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 調整可能なソフトスタート
  • パワー・グッド出力
  • 出力放電 (オプション)
  • 接合部温度範囲:-40℃~125℃
    • -55℃~125℃ (ET バージョン)
  • WEBENCH Power Designer により、TPSM8291x を使用するカスタム設計を作成
  • 小さい出力ノイズ:20µV RMS 未満 (100Hz~100kHz)
  • 小さい出力電圧リップル:10µV RMS 未満 (フェライト・ビーズの後)
  • 優れた PSRR:65dB 超 (最大 100kHz)
  • 2.2MHz または 1MHz の固定周波数ピーク電流モード制御
  • 外部クロックと同期可能 (オプション)
  • 2 段目 L-C フィルタとしてフェライト・ビーズ (オプション) を使用できる内蔵ループ補償機能 (30dB 減衰)
  • スペクトラム拡散変調 (オプション)
  • 入力電圧範囲:3.0V~17V
  • 出力電圧範囲:0.8V~5.5V
  • R DSon:57mΩ/20mΩ
  • ±1% の出力電圧精度
  • 高精度のイネーブル入力により以下を実現
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 調整可能なソフトスタート
  • パワー・グッド出力
  • 出力放電 (オプション)
  • 接合部温度範囲:-40℃~125℃
    • -55℃~125℃ (ET バージョン)
  • WEBENCH Power Designer により、TPSM8291x を使用するカスタム設計を作成

TPSM8291x デバイスは、高効率、低ノイズ、低リップルの電流モード同期整流降圧パワー・モジュール・ファミリです。これらのデバイスは、通常はポスト・レギュレーションに LDO を使用するような、ノイズの影響を受けやすいアプリケーション (たとえば、高速 ADC、クロックおよびジッタ・クリーナ、シリアライザ、デシリアライザ、レーダー) に理想的です。

本デバイスは、2.2MHz または 1MHz の固定スイッチング周波数で動作し、外部クロックにも同期できます。

出力電圧リップルをさらに低減するため、本デバイスは、オプションの 2 段目フェライト・ビーズ L-C フィルタを使用して動作するループ補償機能を内蔵しています。この機能により、10µV RMS 未満の出力電圧リップルを達成できます。

NR/SS ピンの内蔵コンデンサで内部基準電圧をフィルタ処理することで、低ノイズ LDO と同様の、低い周波数ノイズ・レベルを達成しています。さらなるフィルタ処理のために、外付けコンデンサをモジュールに追加することもできます。

オプションのスペクトラム拡散変調方式を使用すると、DC/DC スイッチング周波数をより広い範囲にわたって拡散できるため、ミキシング・スプリアスを低減できます。

TPSM8291x デバイスは、高効率、低ノイズ、低リップルの電流モード同期整流降圧パワー・モジュール・ファミリです。これらのデバイスは、通常はポスト・レギュレーションに LDO を使用するような、ノイズの影響を受けやすいアプリケーション (たとえば、高速 ADC、クロックおよびジッタ・クリーナ、シリアライザ、デシリアライザ、レーダー) に理想的です。

本デバイスは、2.2MHz または 1MHz の固定スイッチング周波数で動作し、外部クロックにも同期できます。

出力電圧リップルをさらに低減するため、本デバイスは、オプションの 2 段目フェライト・ビーズ L-C フィルタを使用して動作するループ補償機能を内蔵しています。この機能により、10µV RMS 未満の出力電圧リップルを達成できます。

NR/SS ピンの内蔵コンデンサで内部基準電圧をフィルタ処理することで、低ノイズ LDO と同様の、低い周波数ノイズ・レベルを達成しています。さらなるフィルタ処理のために、外付けコンデンサをモジュールに追加することもできます。

オプションのスペクトラム拡散変調方式を使用すると、DC/DC スイッチング周波数をより広い範囲にわたって拡散できるため、ミキシング・スプリアスを低減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPSM82913 アクティブ フェライト ビーズ フィルタ補償機能内蔵、17V の入力電圧 (VIN)、3A、低ノイズ、低リップルの降圧モジュール Higher current module
比較対象デバイスと類似の機能
新規 TPSM82916 プレビュー フェライト ビーズ フィルタ補償機能内蔵、17V VIN (入力電圧)、6A、低ノイズ、低リップルの降圧モジュール 6-A version in a smaller, exposed inductor package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM8291x 3V~17V、2A/3A、低ノイズ、低リップルの降圧パワー・モジュール、フェライト・ビーズ・フィルタ補償機能内蔵 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 8月 1日
ホワイト・ペーパー 以低雜訊電源裝置簡化電源架構 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
ホワイト・ペーパー 低ノイズ電源デバイスによる電源アーキテクチャの簡素化 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
ホワイト・ペーパー 저잡음 전력 장치로 전력 아키텍처 간소화 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
技術記事 低ノイズと低リップルを重視した設計手法を活用し、パワー インテグリティ (電力品質) とシグナル インテグリティを強化する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 10月 25日
技術記事 如何以低雜訊和低漣波設計技術強化電源與訊號完整性 PDF | HTML 2024年 10月 4日
技術記事 저잡음 및 저리플 설계 기술로 전력 및 신호 무결성을 향상시키는 방법 PDF | HTML 2024年 10月 4日
アプリケーション概要 Solving Power Design Challenges in Semiconductor Test and ATE Applications PDF | HTML 2024年 8月 2日
アプリケーション概要 Solving power design challenges in oscilloscope applications PDF | HTML 2023年 10月 31日
アプリケーション概要 Solving Power Design Challenges in Medical Imaging Applications PDF | HTML 2023年 7月 12日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM8291x Step-Down Power Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022年 10月 5日
証明書 TPSM82912EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM82912EVM — TPSM82912 2A、低ノイズ、低リップルの降圧モジュールの評価基板

TPSM82912評価基板 (EVM) (BSR213) を使用すると、TPSM82912 を簡単に評価できます。TPSM82912 と TPSM82913 は、低ノイズ (20μVRMS 未満) かつ低リップル (10μVRMS 未満)、互いにピン互換性のある降圧パワー モジュールで、小型の 4.5mm x 5.5mm QFN パッケージに封止済みです。BSR213-001 は、3A の TPSM82913 を使用し、3V ~ 17V の入力電圧から 1.2V の出力電圧を生成します。BSR213-002 は 2A の TPSM82912 を使用し、最大 17V の入力電圧から 3.3V (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPSM82912 PSPICE Transient Model

SLVMDZ0.ZIP (373 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSM82912 SIMPLIS Transient Model

SLVMDZ1.ZIP (672 KB) - SIMPLIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
B0QFN (RDU) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ