ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM8D7620

アクティブ

4V ~ 17V、電流モード、デュアル 6A スタッカブル降圧パワーモジュール

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM5D1806 アクティブ 4.5V ~ 15V 入力、デュアル 6A / シングル 12A 出力のパワー モジュール Newer Dual-Output stackable module with External Compensation

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 6, 12 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 11 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Enable, External Sync, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Phase Interleaving, Power good, Stackable, UVLO, Undervoltage protection Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 92 Control mode current mode control Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2200
Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 6, 12 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 11 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Enable, External Sync, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Phase Interleaving, Power good, Stackable, UVLO, Undervoltage protection Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 92 Control mode current mode control Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2200
FCCSP (APT) 56 44.8 mm² 7 x 6.4
  • 固定周波数のピーク電流モード (PCM) 制御
  • 小型フォーム ファクタの 6.4mm x 7.0mm x 2.4mm、オーバーモールド BGA パワーモジュール
  • 系統、2 種類の独立した同期整流降圧出力
  • 2 相のスタック能力をサポートし、より大きな出力電流に対応します
  • 高効率性を実現する、MOSFET、インダクタ、および基本的なパッシブ部品内蔵。
  • 入力電圧範囲:4V ~ 17V
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 11 V
  • 内部または外部補償を選択可能
  • 400kHz ~ 2.2MHz の継続的な可変スイッチング周波数
  • 外部クロックに同期可能
  • 全温度範囲にわたって 0.6V、±0.75% の電圧リファレンス精度
  • シーケンシング機能
    • 可変入力 UVLO を利用可能
    • パワー グッド出力監視
    • 出力放電
    • プリバイアス出力への単調スタートアップ
    • 外部 SS ピンによりソフト スタート時間を調整可能
  • 出力過電圧 (OV)、低電圧 (UV)、過電流 (OC)、サーマル シャットダウン保護機能
  • MSEL ピンのアナログ温度出力
  • モジュール温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • WEBENCH® Power Designer により、TPSM8D7x20 を使用するカスタム設計を作成
  • 固定周波数のピーク電流モード (PCM) 制御
  • 小型フォーム ファクタの 6.4mm x 7.0mm x 2.4mm、オーバーモールド BGA パワーモジュール
  • 系統、2 種類の独立した同期整流降圧出力
  • 2 相のスタック能力をサポートし、より大きな出力電流に対応します
  • 高効率性を実現する、MOSFET、インダクタ、および基本的なパッシブ部品内蔵。
  • 入力電圧範囲:4V ~ 17V
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 11 V
  • 内部または外部補償を選択可能
  • 400kHz ~ 2.2MHz の継続的な可変スイッチング周波数
  • 外部クロックに同期可能
  • 全温度範囲にわたって 0.6V、±0.75% の電圧リファレンス精度
  • シーケンシング機能
    • 可変入力 UVLO を利用可能
    • パワー グッド出力監視
    • 出力放電
    • プリバイアス出力への単調スタートアップ
    • 外部 SS ピンによりソフト スタート時間を調整可能
  • 出力過電圧 (OV)、低電圧 (UV)、過電流 (OC)、サーマル シャットダウン保護機能
  • MSEL ピンのアナログ温度出力
  • モジュール温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • WEBENCH® Power Designer により、TPSM8D7x20 を使用するカスタム設計を作成

TPSM8D7x20 は、電力密度の高いデュアルチャネル降圧パワー モジュールであり、0.6V ~ 11V の広い出力電圧範囲向けに、効率的で信頼性の高い電力変換を実現するよう設計されています。このモジュールは、MOSFET、インダクタ、選択コンデンサを内蔵しているため、基板面積とレイアウトの複雑さを削減できます。このモジュールは、インターリーブ位相での 2 相スタック可能性をサポートすることで、マルチフェーズとマルチ出力両方のレールに構成できます。定常状態の条件下では、モジュールは固定周波数の FCCM で動作します。この周波数は 400kHz ~ 2.2MHz の範囲に抵抗を調整でき、外部クロックに同期可能です。

TPSM8D7x20 モジュールは、内部および外部補償による電流モード制御を採用しています。外部のソフトスタート、アクティブ出力放電、調整可能な EN、パワー グッド機能により、シーケンシング要件を簡単に満たすことができます。堅牢性を確保するため、保護機能 (出力 OV および UV、入力 UVLO、TSD、OC) もすべて搭載されています。

TPSM8D7x20 は、電力密度の高いデュアルチャネル降圧パワー モジュールであり、0.6V ~ 11V の広い出力電圧範囲向けに、効率的で信頼性の高い電力変換を実現するよう設計されています。このモジュールは、MOSFET、インダクタ、選択コンデンサを内蔵しているため、基板面積とレイアウトの複雑さを削減できます。このモジュールは、インターリーブ位相での 2 相スタック可能性をサポートすることで、マルチフェーズとマルチ出力両方のレールに構成できます。定常状態の条件下では、モジュールは固定周波数の FCCM で動作します。この周波数は 400kHz ~ 2.2MHz の範囲に抵抗を調整でき、外部クロックに同期可能です。

TPSM8D7x20 モジュールは、内部および外部補償による電流モード制御を採用しています。外部のソフトスタート、アクティブ出力放電、調整可能な EN、パワー グッド機能により、シーケンシング要件を簡単に満たすことができます。堅牢性を確保するため、保護機能 (出力 OV および UV、入力 UVLO、TSD、OC) もすべて搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM8D7x20 、4V ~ 17V、4/6A、 デュアル 降圧パワー モジュール データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (APT) 56 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ