TUSB321
- USB Type-C™仕様1.1
- USB Type-C仕様1.0と下位互換
- 専用の電流モード・ピンにより、最大3Aの電流アドバタイズメントが可能
- モード構成
- ホストのみ - DFP (ソース)
- デバイスのみ - UFP (シンク)
- デュアル・ロール・ポート - DRP
- チャネル構成(CC)
- USBポート接続の検出
- ケーブルの向きの検出
- ロール(役割)の検出
- Type-C電流モード・アドバタイズメントおよび検出(デフォルト、中間、最大)
- VBUS検出
- アクティブ・ケーブルでのVCONNサポート
- 外部スイッチのケーブルの検出と方向制御
- 電源電圧: 4.5V~5.5V
- 低い消費電流
TUSB321デバイスにより、USB Type-Cポートで、Type-Cエコシステムに必要な構成チャネル(CC)ロジックが使用可能になります。TUSB321デバイスはCCピンを使用して、ポートの取り付け/取り外し、ケーブルの方向、役割を検出し、Type-C電流モードのポート制御を行います。TUSB321デバイスは下流向けポート(DFP)、上流向けポート(UFP)、またはデュアル・ロール・ポート(DRP)に構成可能なため、あらゆるアプリケーションに適しています。
TUSB321デバイスがDRPとして構成されているとき、Type-Cの仕様に従ってDFPまたはUFPに構成が切り替わります。CCロジック・ブロックは、CC1およびCC2ピンのプルアップまたはプルダウン抵抗を監視し、USBポートへの接続、ケーブルの方向、および検出された役割を判定します。CCロジックは、検出された役割に応じて、Type-C電流モードをデフォルト、中、または高のいずれかとして検出します。UFPおよびDRPモードでの正しい接続を判定するため、VBUS検出が実装されています。
このデバイスは、広い電源電圧範囲において、低い消費電力で動作します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TUSB321 VCONNによるUSB Type-C™構成チャネル・ロジックおよびポート制御 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 9月 28日 |
| ホワイト・ペーパー | USB Type-C™ represents breakthrough connectivity | 2015年 12月 4日 | ||||
| 技術記事 | How USB Type-C helps make cars as smart as phones | PDF | HTML | 2015年 7月 10日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C | 2015年 7月 10日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Low-cost implementation of USB Type-C | 2015年 7月 7日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps リドライバ 2:1 MUX の評価基板
USB-CTM-MINIDK-EVM — ビデオと充電サポート機能搭載、USB Type-C™ ミニドック ボードの評価基板
USB Type-C™ / Power Delivery (PD) ミニドック評価基板 (EVM) は、オーディオ、USB データ、電源、ビデオなどに対応する、USB Type-C ドック向けの包括的なリファレンス ソリューションを提供します。 この EVM は小型 (2 x 4 インチ) のフォーム ファクタで、USB Type-C PD 対応 1 次ポートを通じて、ソース/シンク電源機能をサポートします。ビデオ出力機能は DisplayPort と HDMI に対応しています。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-01243 — ビデオと充電サポート機能付き USB Type-C™ とパワー デリバリ ミニドックのリファレンス デザイン
TIDA-00728 — フロント ポート USB Type-C エクステンダ、リファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| X2QFN (RWB) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。