TIDA-01243

ビデオと充電サポート機能付き USB Type-C™ とパワー デリバリ ミニドックのリファレンス デザイン

TIDA-01243

設計ファイル

概要

USB Type-C® / Power Delivery (PD) ミニドック リファレンス デザインは、オーディオ、USB データ、電源、ビデオなどに対応する、USB Type-C ドック向けのリファレンスを提供します。  このリファレンス デザインは小型 (2 x 4 インチ) のフォーム ファクタで、USB Type-C PD 対応 1 次ポートを通じて、ソース/シンク電源機能をサポートします。ビデオ出力機能は DisplayPort と HDMI に対応しています。

特長
  • DisplayPort™ から HDMI への変換
  • 双方向の電力伝送機能
  • DRP (デュアル ロール ポート) フル機能の USB-C と PD ポート
  • HDMI または miniDP を経由する、最大 4K のデュアル ビデオ
  • Type-C 経由のフラッシュ更新機能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC52.PDF (5434 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRN42.PDF (198 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRN41.PDF (92 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRN44.ZIP (322 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCI1.ZIP (1090 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRN43.PDF (6521 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRN40.PDF (5662 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB ハブと USB コントローラ

TUSB3410UART、I2C、IrDA のシリアルポートから USB へのブリッジ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54331Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3A、570kHz、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

TPD13S523ESD 保護機能と電流制限負荷スイッチ搭載、13 チャネル HDMI ポート ソリューション

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3831150nA、超低消費電力、電源電圧モニタ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS25000.13 ~ 1.4A の調整可能な ILIMIT、1.8 ~ 5.25V、80mΩ USB パワー スイッチ + Eco-mode の昇圧コンバータ

データシート: PDF
ロード スイッチ

TPS2013A5.5V、1.5A、35mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF
USB ハブと USB コントローラ

TUSB321VCONN 搭載、USB Type-C 構成チャネル ロジックとポート制御機能

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54332Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3.5A、1MHz 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD6E05U06USB と HDMI と高速インターフェイス向け、6 チャネル、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD87501Lゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、デュアル コモン ドレイン LGA 封止、5.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

HD3SS4604 x 6 チャネル、USB Type-C™ 代替モード、マルチプレクサ/デマルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
USB リドライバとマルチプレクサ

HD3SS32122 チャネル、10Gbps、2:1/1:2、USB 3.1 差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS259102.9V ~ 20V、30mΩ、0.82 ~ 6.5A eFuse

データシート: PDF
コンパレータ

TLV3012リファレンス搭載、低消費電力コンパレータ (プッシュプル)

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS65982USB Type-C™ と USB PD コントローラ向け、パワー スイッチと高速マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E05U06USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
USB ハブと USB コントローラ

TUSB80414 ポート、5Gbps、SuperSpeed USB 3.0 ハブ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS53318Eco-Mode 搭載、1.5V ~ 22V、8A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

USB-CTM-MINIDK-EVM — ビデオと充電サポート機能搭載、USB Type-C™ ミニドック・ボードの評価モジュール

USB Type-C® / Power Delivery (PD) ミニドック リファレンス デザインは、オーディオ、USB データ、電源、ビデオなどに対応する、USB Type-C ドック向けのリファレンスを提供します。  このリファレンス デザインは小型 (2 x 4 インチ) のフォーム ファクタで、USB Type-C PD 対応 1 次ポートを通じて、ソース/シンク電源機能をサポートします。ビデオ出力機能は DisplayPort と HDMI に対応しています。
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01243 ビデオと充電サポート機能付き USB Type-C™ とパワー デリバリ ミニドックのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

USB-CTM-MINIDK-EVM ビデオと充電サポート機能搭載、USB Type-C™ ミニドック・ボードの評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01243 ビデオと充電サポート機能付き USB Type-C™ とパワー デリバリ ミニドックのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-01243 Design Guide 2016/08/05
技術記事 What is the USB Type-C and Power Delivery minidock and what does it do? PDF | HTML 2016/10/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。