USB-CTM-MINIDK-EVM
ビデオと充電サポート機能搭載、USB Type-C™ ミニドック ボードの評価基板
USB-CTM-MINIDK-EVM
概要
USB Type-C™ / Power Delivery (PD) ミニドック評価基板 (EVM) は、オーディオ、USB データ、電源、ビデオなどに対応する、USB Type-C ドック向けの包括的なリファレンス ソリューションを提供します。 この EVM は小型 (2 x 4 インチ) のフォーム ファクタで、USB Type-C PD 対応 1 次ポートを通じて、ソース/シンク電源機能をサポートします。ビデオ出力機能は DisplayPort と HDMI に対応しています。
特長
- プラグ アンド プレイ設計
- 双方向の電力伝送機能
- DRP (デュアル ロール ポート) フル機能 USB Type-C と PD ポート
- HDMI または miniDP を経由する、最大 4K のデュアル ビデオ
- Type-C 経由のフラッシュ更新機能
- USB-CTM-MINIDK-EVM INT-042 ボード
eFuse (統合型ホットスワップ)
USB ハブと USB コントローラ
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
USB-CTM-MINIDK-EVM — ビデオと充電サポート機能搭載、USB Type-C™ ミニドック・ボードの評価モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
USB-CTM-MINIDK-EVM — ビデオと充電サポート機能搭載、USB Type-C™ ミニドック・ボードの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | USB-CTM-MINIDK-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | USB Type-C Mini Dock Users Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2016/08/08 |