TUSB7320
- USB3.0 準拠の xHCI ホスト・コントローラ
- PCIe x1 Gen2 インターフェイス
- 4 つのダウンストリーム・ポート
- 2 つまたは 4 つのダウンストリーム・ポート
- 各ダウンストリーム・ポートについて以下が可能
- 個別にイネーブルまたはディスエーブル
- 送信スイング、ディエンファシス、イコライゼーションの設定を調整
- 取り外し可能または取り外し不可としてマーク
- 独立した電源制御と過電流検出機能
- デフォルト構成では、外部フラッシュは不要
- カスタム構成用のオプションのシリアル EEPROM
- 内部のスペクトラム拡散機能
- 低コストの水晶発振器をサポート
- クラス最高のアダプティブ・レシーバ・イコライザ設計
TUSB7320 は、最大 2 つのダウンストリーム・ポートをサポートします。TUSB7340 は USB 3.0 準拠の xHCI ホスト・コントローラで、最大 4 つのダウンストリーム・ポートをサポートします。どちらの製品も、ピン互換の 100 ピン RKM パッケージで供給されます。このドキュメントの残りの部分では、TUSB73x0 という名前を使用して TUSB7320 と TUSB7340 の両方を参照します。
TUSB73x0 は、PCIe x1 Gen 2 インターフェイスを介してホスト・システムに接続し、ダウンストリーム USB ポートに SuperSpeed、ハイスピード、フルスピード、またはロースピードの接続を提供します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TUSB73x0 USB 3.0 xHCI ホスト・コントローラ データシート (Rev. Q 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.Q) | PDF | HTML | 2024年 3月 12日 |
| * | エラッタ | Driver Workarounds for TUSB73x0 USB3.0 xHCI Host Controller Errata | 2014年 7月 30日 | |||
| * | エラッタ | TUSB73x0 USB3.0 xHCI Controller Errata (Rev. B) | 2012年 7月 14日 | |||
| アプリケーション・ノート | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |||
| ユーザー・ガイド | TUSB73x0 Board Design and Layout Guidelines (Rev. E) | PDF | HTML | 2016年 2月 11日 | |||
| 製品概要 | SuperSpeed USB3.0 Products (Rev. C 翻訳版) | 2013年 9月 18日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Design Summary Multi-row Quad Flat No-lead (MRQFN) | 2012年 8月 29日 | ||||
| アプリケーション・ノート | TUSB73X0 Configuration Options | 2012年 6月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN-MR (RKM) | 100 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。