ホーム インターフェイス USB IC USB ハブと USB コントローラ

TUSB7340

アクティブ

SuperSpeed USB 3.0 4 ポート xHCI ホスト コントローラ

製品詳細

Function USB2 USB speed (Mbps) 5000 Type Bridge Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function USB2 USB speed (Mbps) 5000 Type Bridge Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN-MR (RKM) 100 81 mm² 9 x 9
  • USB3.0 準拠の xHCI ホスト・コントローラ
    • PCIe x1 Gen2 インターフェイス
    • 4 つのダウンストリーム・ポート
  • 2 つまたは 4 つのダウンストリーム・ポート
  • 各ダウンストリーム・ポートについて以下が可能
    • 個別にイネーブルまたはディスエーブル
    • 送信スイング、ディエンファシス、イコライゼーションの設定を調整
    • 取り外し可能または取り外し不可としてマーク
    • 独立した電源制御と過電流検出機能
  • デフォルト構成では、外部フラッシュは不要
    • カスタム構成用のオプションのシリアル EEPROM
  • 内部のスペクトラム拡散機能
    • 低コストの水晶発振器をサポート
  • クラス最高のアダプティブ・レシーバ・イコライザ設計
  • USB3.0 準拠の xHCI ホスト・コントローラ
    • PCIe x1 Gen2 インターフェイス
    • 4 つのダウンストリーム・ポート
  • 2 つまたは 4 つのダウンストリーム・ポート
  • 各ダウンストリーム・ポートについて以下が可能
    • 個別にイネーブルまたはディスエーブル
    • 送信スイング、ディエンファシス、イコライゼーションの設定を調整
    • 取り外し可能または取り外し不可としてマーク
    • 独立した電源制御と過電流検出機能
  • デフォルト構成では、外部フラッシュは不要
    • カスタム構成用のオプションのシリアル EEPROM
  • 内部のスペクトラム拡散機能
    • 低コストの水晶発振器をサポート
  • クラス最高のアダプティブ・レシーバ・イコライザ設計

TUSB7320 は、最大 2 つのダウンストリーム・ポートをサポートします。TUSB7340 は USB 3.0 準拠の xHCI ホスト・コントローラで、最大 4 つのダウンストリーム・ポートをサポートします。どちらの製品も、ピン互換の 100 ピン RKM パッケージで供給されます。このドキュメントの残りの部分では、TUSB73x0 という名前を使用して TUSB7320 と TUSB7340 の両方を参照します。

TUSB73x0 は、PCIe x1 Gen 2 インターフェイスを介してホスト・システムに接続し、ダウンストリーム USB ポートに SuperSpeed、ハイスピード、フルスピード、またはロースピードの接続を提供します。

TUSB7320 は、最大 2 つのダウンストリーム・ポートをサポートします。TUSB7340 は USB 3.0 準拠の xHCI ホスト・コントローラで、最大 4 つのダウンストリーム・ポートをサポートします。どちらの製品も、ピン互換の 100 ピン RKM パッケージで供給されます。このドキュメントの残りの部分では、TUSB73x0 という名前を使用して TUSB7320 と TUSB7340 の両方を参照します。

TUSB73x0 は、PCIe x1 Gen 2 インターフェイスを介してホスト・システムに接続し、ダウンストリーム USB ポートに SuperSpeed、ハイスピード、フルスピード、またはロースピードの接続を提供します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSB73x0 USB 3.0 xHCI ホスト・コントローラ データシート (Rev. Q 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.Q) PDF | HTML 2024年 3月 12日
* エラッタ Driver Workarounds for TUSB73x0 USB3.0 xHCI Host Controller Errata 2014年 7月 30日
* エラッタ TUSB73x0 USB3.0 xHCI Controller Errata (Rev. B) 2012年 7月 14日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
ユーザー・ガイド TUSB73x0 Board Design and Layout Guidelines (Rev. E) PDF | HTML 2016年 2月 11日
製品概要 SuperSpeed USB3.0 Products (Rev. C 翻訳版) 2013年 9月 18日
アプリケーション・ノート Design Summary Multi-row Quad Flat No-lead (MRQFN) 2012年 8月 29日
アプリケーション・ノート TUSB73X0 Configuration Options 2012年 6月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TUSB7340-EVM — TUSB7340 評価基板

TUSB7340 は USB 3.0 xHCI 0.96 準拠のホスト コントローラで、最大 4 つのダウンストリーム ポートをサポートします。TUSB7340 は、PCIe x1 Gen 2 インターフェイスを介してホスト システムに接続し、ダウンストリーム USB ポートにスーパースピード、ハイスピード、フルスピード、またはロースピードの接続を提供します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サンプル・コードまたはデモ

SLLC419 TUSB7340_DEMOEVM_REVB

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
USB ハブと USB コントローラ
  • TUSB7340 SuperSpeed USB 3.0 4 ポート xHCI ホスト コントローラ
ドライバまたはライブラリ

SLLC423 TUSB73x0 xHCI Driver for WinXP/Vista/7

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
USB ハブと USB コントローラ
  • TUSB7320 SuperSpeed USB 3.0、2 ポート xHCI ホスト コントローラ
  • TUSB7340 SuperSpeed USB 3.0 4 ポート xHCI ホスト コントローラ
ドライバまたはライブラリ

SLLC448 TUSB73x0 xHCI Filter Driver for Win8/8.1/10

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
USB ハブと USB コントローラ
  • TUSB7320 SuperSpeed USB 3.0、2 ポート xHCI ホスト コントローラ
  • TUSB7340 SuperSpeed USB 3.0 4 ポート xHCI ホスト コントローラ
シミュレーション・モデル

TUSB7340, TUSB7320 IBIS Model

SLLM133.ZIP (1544 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-MR (RKM) 100 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ