PMP21999
PCB 巻線トランスフォーマを使用する 6.6kW、双方向 CLLLC 共振コンバータのリファレンス デザイン
PMP21999
概要
6.6kW、双方向、デュアル アクティブ ブリッジ共振コンバータを提示するこのリファレンス デザインは、380VDC ~ 600VDC の入力を受け入れ、280VDC ~ 450VDC の出力を供給します。この設計では、PCB の巻線トランスとロゴスキー コイルを使用する同期整流器 (SR) 制御を採用し、電力密度と効率を最適化しています。このデザインはドーター カードのアプローチで実装を行い、C2000™ コントローラ(TMDSCNCD280049C)、SiC ドライバ(PMP22001 と PMP22002)、およびバイアス電源(PMP22003)を搭載しています。500kHz の共振周波数と 300kHz ~ 700kHz の動作周波数を採用したこの設計は、98% のピーク効率に到達することができます。
特長
- 500kHz の共振周波数、300kHz ~ 700kHz の動作周波数
- 双方向のエネルギー フローに対応可能
- 280V 入力時に 98% のピーク効率を達成
- 基板サイズ:5.8 インチ x 7.5 インチ x 3 インチ
- ロゴスキー コイル採用の高周波、高電圧、アクティブ同期整流器制御
| 出力電圧オプション | PMP21999.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 380 |
| Vin(最大)(V) | 600 |
| Vout (Nom) (V) | 280 |
| Iout(最大)(V) | 24 |
| 出力電力(W) | 6720 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Full Bridge- Resonant |
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM142.ZIP (396 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
ドーター・カード
6.6kW、双方向、デュアル アクティブ ブリッジ共振コンバータを提示するこのリファレンス デザインは、380VDC ~ 600VDC の入力を受け入れ、280VDC ~ 450VDC の出力を供給します。この設計では、PCB の巻線トランスとロゴスキー コイルを使用する同期整流器 (SR) 制御を採用し、電力密度と効率を最適化しています。このデザインはドーター カードのアプローチで実装を行い、C2000™ コントローラ(TMDSCNCD280049C)、SiC ドライバ(PMP22001 と PMP22002)、およびバイアス電源(PMP22003)を搭載しています。500kHz (...)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 6.6-kW, Bi-Directional CLLLC Resonant Converter Reference Design | 2019/08/20 |